Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
163 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
0,3863 € - 0,4694 € 6900 Na sklade
7.9 mm
Prírodná
14.3 mm
Silikón
25.4 mm
2
0,1851 € - 0,1851 € 1814 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
4.8 mm
Silikón
19.1 mm
2
0,0187 € - 0,0226 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Čierna
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
5,2338 € - 5,2338 € Požiadajte o dodací termin tu
57.9 mm
Prírodná
68.3 mm
Silikón
25.4 mm
3
20,1045 € - 20,1045 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
Prírodná
127.0 mm
Silikón
50.8 mm
3
0,4038 € - 0,4884 € 3200 Na sklade
10.3 mm
Prírodná
15.1 mm
Silikón
25.4 mm
2
4,2133 € - 5,1901 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
Prírodná
39.0 mm
Silikón
25.0 mm
3
9,9866 € - 9,9866 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
Prírodná
63.0 mm
Silikón
25.0 mm
3
7,5518 € - 7,5518 € 5 Na sklade
45.0 mm
Prírodná
53.0 mm
Silikón
25.0 mm
3
1,1853 € - 1,1853 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
Prírodná
23.5 mm
Silikón
19.1 mm
3
2,7262 € - 2,7262 € 250 Na sklade
35.7 mm
Prírodná
42.9 mm
Silikón
25.4 mm
3
0,1373 € - 0,1373 € 2000 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
3.2 mm
Silikón
15.9 mm
2
0,2989 € - 0,363 € 2500 Na sklade
8.7 mm
Prírodná
11.9 mm
Silikón
20.7 mm
2
0,5452 € - 0,6501 € 1400 Na sklade
15.9 mm
Prírodná
19.8 mm
Silikón
25.4 mm
2
3,5864 € - 3,5864 € 50 Na sklade
44.5 mm
Prírodná
52.4 mm
Silikón
25.4 mm
3
0,172 € - 0,172 € 12000 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
4.8 mm
Silikón
15.9 mm
2
4,9568 € - 4,9568 € Požiadajte o dodací termin tu
30.2 mm
Modrá
36.5 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
7,1291 € - 7,1291 € Požiadajte o dodací termin tu
42.0 mm
Prírodná
50.0 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
0,2434 € - 0,2434 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Čierna
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Bez uška
3
0,3105 € - 0,3105 € 3000 Na sklade
3.2 mm
Čierna
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Bez uška
3
  • z/zo 9
Kužeľová maskovacia zátka 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249024

Cenové rozpätie
0,4694 € - 0,3863 €

Úroveň zásob
6900 Na sklade
Atribúty
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikón Prírodná

10248942

Cenové rozpätie
0,1851 € - 0,1851 €

Úroveň zásob
1814 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Čierna

10249260

Cenové rozpätie
0,0226 € - 0,0187 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249185

Cenové rozpätie
5,2338 € - 5,2338 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Kužeľová maskovacia zátka 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikón Prírodná

10249222

Cenové rozpätie
20,1045 € - 20,1045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10242414

Cenové rozpätie
0,4884 € - 0,4038 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silikón Prírodná

10186077

Cenové rozpätie
5,1901 € - 4,2133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silikón Prírodná

10186114

Cenové rozpätie
9,9866 € - 9,9866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silikón Prírodná

10186107

Cenové rozpätie
7,5518 € - 7,5518 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Kužeľová maskovacia zátka 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikón Prírodná

10249062

Cenové rozpätie
1,1853 € - 1,1853 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249109

Cenové rozpätie
2,7262 € - 2,7262 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikón Prírodná

10242360

Cenové rozpätie
0,1373 € - 0,1373 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silikón Prírodná

10242407

Cenové rozpätie
0,363 € - 0,2989 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10242438

Cenové rozpätie
0,6501 € - 0,5452 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249147

Cenové rozpätie
3,5864 € - 3,5864 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikón Prírodná

10242377

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,172 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikón Modrá

10192252

Cenové rozpätie
4,9568 € - 4,9568 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10192276

Cenové rozpätie
7,1291 € - 7,1291 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Čierna

10241448

Cenové rozpätie
0,2434 € - 0,2434 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    TPR
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Čierna

10241455

Cenové rozpätie
0,3105 € - 0,3105 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    TPR