Menu Hľadať

Vypínač - zatláčací / zapustený / plastový

Na sklade

Complete device includes operator, clip and contact block. Comes packaged, unassembled. Switches are rated at 4amp @ 230VAC with finger safe screw terminals. Switches meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are oil and watertight. UL/CSA/CE approved. Momentary action "NO" (springs back) or maintained "NC" (stays down).

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie usporiadania obvodu Farba Kúpiť
14,0954 € - 32,9159 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Červená
21,3067 € - 49,7323 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Biela
16,3143 € - 18,1206 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Žltá
10212455 22,6722 € - 52,8984 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Modrá
17,5518 € - 40,9507 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Červená
19,1163 € - 44,6246 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Zelená
24,763 € - 57,7372 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Žltá
14,7355 € - 34,3496 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Modrá
22,6722 € - 52,8984 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Červená
19,1163 € - 44,6246 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Biela
24,763 € - 57,7372 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Biela
24,763 € - 57,7372 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Zelená
15,3613 € - 35,843 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Žltá
20,0551 € - 46,805 € Požiadajte o dodací termin tu
AC / DC
Červená
35,459 € - 82,7377 € Požiadajte o dodací termin tu
2NO
Čierna
37,877 € - 88,3532 € Požiadajte o dodací termin tu
1NO
Čierna
43,1823 € - 99,6735 € Požiadajte o dodací termin tu
1NO
Čierna
10,5822 € - 11,7485 € Požiadajte o dodací termin tu
1NO
Žltá
21,7476 € - 50,7478 € Požiadajte o dodací termin tu
1NO & 1NC
Čierna, biela
37,877 € - 88,3532 € Požiadajte o dodací termin tu
1NO
Čierna
  • z/zo 5
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Červená IP 50

10212592

Cenové rozpätie
32,9159 € - 14,0954 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Biela IP 50

10212639

Cenové rozpätie
49,7323 € - 21,3067 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Žltá IP 65

10212417

Cenové rozpätie
18,1206 € - 16,3143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Modrá IP 65

10212455

Cenové rozpätie
52,8984 € - 22,6722 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Červená IP 65

10212493

Cenové rozpätie
40,9507 € - 17,5518 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Zelená IP 65

10212523

Cenové rozpätie
44,6246 € - 19,1163 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Žltá IP 65

10212561

Cenové rozpätie
57,7372 € - 24,763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Modrá IP 50

10212608

Cenové rozpätie
34,3496 € - 14,7355 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Červená IP 65

10212448

Cenové rozpätie
52,8984 € - 22,6722 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Biela IP 65

10212486

Cenové rozpätie
44,6246 € - 19,1163 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Biela IP 65

10212530

Cenové rozpätie
57,7372 € - 24,763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Zelená IP 65

10212578

Cenové rozpätie
57,7372 € - 24,763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Žltá IP 50

10212615

Cenové rozpätie
35,843 € - 15,3613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Červená IP 50

10212646

Cenové rozpätie
46,805 € - 20,0551 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    AC / DC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Ručný spínač 2NO 4 A Čierna IP 65

10211724

Cenové rozpätie
82,7377 € - 35,459 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    2NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Ručný spínač 1NO 4 A Čierna IP 65

10211762

Cenové rozpätie
88,3532 € - 37,877 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Ručný spínač 1NO 4 A Čierna IP 65

10211809

Cenové rozpätie
99,6735 € - 43,1823 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Ručný spínač 1NO 4 A Žltá IP 65

10212042

Cenové rozpätie
11,7485 € - 10,5822 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Ručný spínač 1NO & 1NC 4 A Čierna, biela IP 50

10212080

Cenové rozpätie
50,7478 € - 21,7476 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna, biela
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO & 1NC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    51.0 mm
Ručný spínač 1NO 4 A Čierna IP 65

10211793

Cenové rozpätie
88,3532 € - 37,877 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm