Menu Hľadať

Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Červená IP 65

IP65 červené pilotné svetlo s kontaktným blokom a plastovým krúžkom
Nový kód produktu:

10212448

Starý kód produktu:

1339826

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 52,8984 €
10 - 39 25,1897 €
40 + 22,6722 €
Množstvo v balení: 10

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

52,90 €

1 x 52,8984 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer otvoru 22.0 mm
Farba Červená
Typ/prevedenie usporiadania obvodu AC / DC
Šírka 30.0 mm
Výška 48.0 mm
Typ IP 65
Teplotný rozsah -15 - 70 °C
Typ tlačidla LED pilotné svetlo
Commodity Code 8536508090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás