Menu Hľadať

Pilotné svetlo AC / DC 5 - 15 mA Modrá IP 50

IP50 blue pilot light with contact block and plastic ring
Nový kód produktu:

10212608

Starý kód produktu:

1339842

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 34,3496 €
10 - 39 16,357 €
40 + 14,7355 €
Množstvo v balení: 10

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

34,35 €

1 x 34,3496 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer otvoru 22.0 mm
Farba Modrá
Typ/prevedenie usporiadania obvodu AC / DC
Šírka 30.0 mm
Výška 42.0 mm
Typ IP 65
Teplotný rozsah -15 - 70 °C
Typ tlačidla LED pilotné svetlo
Commodity Code 8536508090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás