Menu Hľadať

Ručný spínač 2NO 4 A Čierna IP 65

IP50 Three position key operated button. Indicator returns to initial position after operation.
Nový kód produktu:

10211724

Starý kód produktu:

1339753

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 82,7377 €
10 - 29 39,3989 €
30 + 35,459 €
Množstvo v balení: 10

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

82,74 €

1 x 82,7377 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer otvoru 22.0 mm
Farba Čierna
Typ/prevedenie usporiadania obvodu 2NO
Šírka 30.0 mm
Výška 48.0 mm
Typ IP 65
Teplotný rozsah -15 - 70 °C
Typ tlačidla Tlačidlo
Commodity Code 8536508090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás