These Fibre Guides, also known as optical or fibre optic guides, can accommodate many low-profile fibre reels for spooling surplus fibre onto a PCB board. It is an entirely modular, adaptable system that provides fibre optic cable management, support, and protection. The guide may be angled in all planes thanks to a unique spine.
Fibre may enter and depart at any point without snagging or kinking, minimising excessive bending or tension that might result in signal loss or cable damage. Angled and straight lugs along the guide keep the fibre from jumping out.
Stacking pillars and standoffs are also available, which may be utilised to stack numerous reels for compact spooling of many fibre lines. Simple to install in three different methods, using their adhesive pad, snap fitting it, or screwing it, all of which aid in keeping components in place. Widely used in telecommunications, data centres, networking infrastructure and other industries.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Spôsob montáže | Celková šírka | Typ | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0288 € - 8,0288 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lepiaca podložka
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rohové
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5831 € - 0,5831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Zatlačením
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rozpera
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
2,5033 € - 2,5033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre OFCC-16A-RT
|
1.953 in
49.6 mm
|
Rohové
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
2,8589 € - 2,8589 € | 900 Na sklade |
Pre OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rohové
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,6127 € - 3,6127 € | 300 Na sklade |
Lepiaca podložka
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3,1007 € - 3,1007 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Zatlačovacie nity
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
4,1959 € - 4,1959 € | 100 Na sklade |
Lepiaca podložka
|
1.953 in
49.6 mm
|
Rohové
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5831 € - 0,5831 € | 4570 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
2,745 € - 2,745 € | 1900 Na sklade |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,5416 € - 3,5416 € | 900 Na sklade |
Pre OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rohové
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
3,8687 € - 3,8687 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lepiaca podložka
|
1.756 in
44.6 mm
|
Rohové
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
2,3184 € - 2,9015 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Flexible
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
0,3498 € - 0,3498 € | 3100 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
3,0437 € - 3,0437 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Rohové
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,6201 € - 0,6201 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Rohové
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
11,0396 € - 11,0396 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lepiaca podložka
|
1.756 in
44.6 mm
|
Rohové
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,1291 € - 3,1291 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Rohové
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
2,4749 € - 2,4749 € | 300 Na sklade |
Lepidlo
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2745 € - 0,3285 € | 2500 Na sklade |
Zatlačením
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ploché
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
3,0437 € - 3,0437 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lepiaca podložka
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rohové
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku