Menu Hľadať

Vidlicové čapy

Na sklade

Stainless Steel Assembly pins made for use with Clevis Fasteners.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
58 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer čapu Výška hlavy Priemer hlavy Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
  • z/zo 3
Montážny čap 20.0 mm 80.0 mm 26.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10497173


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    26.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Dĺžka pod hlavou
    90.5 mm
  • Priemer čapu
    20.0 mm
  • Priemer otvoru pre čap
    4.5 mm
Montážny čap 8.0 mm 55.0 mm 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10497296


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka pod hlavou
    60.5 mm
  • Priemer čapu
    8.0 mm
  • Priemer otvoru pre čap
    2.5 mm
Montážny čap 16.0 mm 70.0 mm 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10497067


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Dĺžka pod hlavou
    78.0 mm
  • Priemer čapu
    16.0 mm
  • Priemer otvoru pre čap
    3.5 mm
Montážny čap 10.0 mm 30.0 mm 15.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10496756


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka pod hlavou
    36.0 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Priemer otvoru pre čap
    2.5 mm
Montážny čap 12.0 mm 24.0 mm 17.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10496862


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Dĺžka pod hlavou
    31.0 mm
  • Priemer čapu
    12.0 mm
  • Priemer otvoru pre čap
    2.5 mm
Montážny čap 16.0 mm 80.0 mm 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10497074


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Dĺžka pod hlavou
    88.0 mm
  • Priemer čapu
    16.0 mm
  • Priemer otvoru pre čap
    3.5 mm
Montážny čap 8.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10497265


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka pod hlavou
    45.5 mm
  • Priemer čapu
    8.0 mm
  • Priemer otvoru pre čap
    2.5 mm
Montážny čap 16.0 mm 100.0 mm 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10496978


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Dĺžka pod hlavou
    108.0 mm
  • Priemer čapu
    16.0 mm
  • Priemer otvoru pre čap
    3.5 mm
Montážny čap 20.0 mm 70.0 mm 26.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10497166


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    26.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Dĺžka pod hlavou
    80.5 mm
  • Priemer čapu
    20.0 mm
  • Priemer otvoru pre čap
    4.5 mm
Montážny čap 20.0 mm 65.0 mm 26.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10497159


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    26.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Dĺžka pod hlavou
    75.5 mm
  • Priemer čapu
    20.0 mm
  • Priemer otvoru pre čap
    4.5 mm
Montážny čap 12.0 mm 30.0 mm 17.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10496879


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Dĺžka pod hlavou
    37.0 mm
  • Priemer čapu
    12.0 mm
  • Priemer otvoru pre čap
    2.5 mm
Montážny čap 10.0 mm 50.0 mm 15.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10496794


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka pod hlavou
    56.0 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Priemer otvoru pre čap
    2.5 mm
Montážny čap 12.0 mm 70.0 mm 17.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10496954


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Dĺžka pod hlavou
    77.0 mm
  • Priemer čapu
    12.0 mm
  • Priemer otvoru pre čap
    2.5 mm
Montážny čap 8.0 mm 35.0 mm 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10497258


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka pod hlavou
    40.5 mm
  • Priemer čapu
    8.0 mm
  • Priemer otvoru pre čap
    2.5 mm
Montážny čap 10.0 mm 40.0 mm 15.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10496770


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka pod hlavou
    46.0 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Priemer otvoru pre čap
    2.5 mm
Montážny čap 16.0 mm 65.0 mm 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10497050


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Dĺžka pod hlavou
    73.0 mm
  • Priemer čapu
    16.0 mm
  • Priemer otvoru pre čap
    3.5 mm
Montážny čap 8.0 mm 24.0 mm 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10497210


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka pod hlavou
    29.5 mm
  • Priemer čapu
    8.0 mm
  • Priemer otvoru pre čap
    2.5 mm
Montážny čap 10.0 mm 55.0 mm 15.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10496800


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka pod hlavou
    61.0 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Priemer otvoru pre čap
    2.5 mm
Montážny čap 10.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10496831


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka pod hlavou
    76.0 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Priemer otvoru pre čap
    2.5 mm
Montážny čap 8.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10497302


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka pod hlavou
    65.5 mm
  • Priemer čapu
    8.0 mm
  • Priemer otvoru pre čap
    2.5 mm