Menu Hľadať

Montážny čap 10.0 mm 80.0 mm 15.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

10496848

Starý kód produktu:

1504237

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 15.0 mm
Výška hlavy 7.0 mm
Dĺžka pod hlavou 86.0 mm
Priemer čapu 10.0 mm
Priemer otvoru pre čap 2.5 mm
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Zamykací mechanizmus Cotter Pin
Počet otvorov 1
Commodity Code 8487909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás