10496992
1504252
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 22.0 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.866 in |
| Výška hlavy | 9.0 mm |
| Výška hlavy | 0.354 in |
| Dĺžka pod hlavou | 1.693 in |
| Dĺžka pod hlavou | 43.0 mm |
| Priemer čapu | 16.0 mm |
| Priemer čapu | 0.63 in |
| Priemer otvoru pre čap | 0.138 in |
| Priemer otvoru pre čap | 3.5 mm |
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Zamykací mechanizmus | Cotter Pin |
| Počet otvorov | 1 |
| Commodity Code | 8487909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku