Menu Hľadať

Montážny čap 16.0 mm 40.0 mm 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

10497005

Starý kód produktu:

1504253

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 22.0 mm
Výška hlavy 9.0 mm
Dĺžka pod hlavou 48.0 mm
Priemer čapu 16.0 mm
Priemer otvoru pre čap 3.5 mm
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Zamykací mechanizmus Cotter Pin
Počet otvorov 1
Commodity Code 8487909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás