These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.
The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.
Skupina SR: SR2001
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál háčika | Farba | Celková dĺžka | Celková šírka | With Buckle? | With Screw Hole? | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1405 € - 1,2662 € | 40 Na sklade |
Polyamid
|
Čierna
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 3,2131 € - 16,8868 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 3,2916 € - 3,6573 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Červená
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 0,8589 € - 0,9556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid
|
Čierna
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 2,3475 € - 2,5961 € | 80 Na sklade |
Polyamid
|
Čierna
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 1,2816 € - 1,424 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Zelená
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 2,1643 € - 2,4047 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Žltá
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 3,0975 € - 3,4416 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Oranžová
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 2,9043 € - 3,227 € | 10 Na sklade |
Polyetylén LD
|
Biela
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 1,344 € - 1,4933 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Zelená
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
| 1,1988 € - 1,332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Žltá
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
| 2,4879 € - 2,7643 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 2,4879 € - 2,7643 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Červená
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 1,1988 € - 1,332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Modrá
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
| 2,4879 € - 2,7643 € | 10 Na sklade |
Polyetylén LD
|
Modrá
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 0,5661 € - 0,6291 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Oranžová
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 1,266 € - 1,4067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
|
||
| 0,8184 € - 0,9093 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Červená
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 0,9543 € - 1,0604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Modrá
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
| 0,8226 € - 0,914 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Biela
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku