Menu Hľadať

Viazacie pásky 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE, polyamid Žltá

This Hook & Loop cable tie is perfect when reusability is a must. This tie also has a hole for mounting with a screw, providing extra security.
Nový kód produktu:

10166345

Starý kód produktu:

RKW-12-9-YL

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 1,332 €
50 + 1,1988 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

13,32 €

10 x 1,332 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Žltá
Materiál háčika Polyetylén LD
Materiál pásky Polyamid
Typ otvoru Montážny otvor
Typ Štandardná viazacia páska
With Buckle? Nie
Celková dĺžka 229.0 mm
Celková šírka 38.1 mm
Šírka pásu 19.1 mm
With Screw Hole? Áno

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás