Menu Hľadať

Viazacie pásky 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE, polyamid Biela

This Hook & Loop cable tie is perfect when reusability is a must.
Nový kód produktu:

10166291

Starý kód produktu:

RKW-12-24-W

10 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 3,227 €
50 + 2,9043 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

32,27 €

10 x 3,227 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Biela
Materiál háčika Polyetylén LD
Materiál pásky Polyamid
Typ otvoru No Screw Hole
Typ Standard Tie
With Buckle? Nie
Celková dĺžka 609.6 mm
Celková šírka 38.1 mm
Šírka pásu 19.1 mm
With Screw Hole? Nie
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás