Menu Hľadať

Viazacie pásky 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE, polyamid Oranžová

This Hook & Loop cable tie is perfect when reusability is a must.
Nový kód produktu:

10166390

Starý kód produktu:

RKW-6-6-OR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 0,6291 €
50 + 0,5661 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

6,29 €

10 x 0,6291 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Oranžová
Materiál háčika Polyetylén LD
Materiál pásky Polyamid
Typ otvoru Bez montážneho otvoru
Typ Standard Tie
With Buckle? Nie
Celková dĺžka 152.4 mm
Celková šírka 19.1 mm
Šírka pásu 9.5 mm
With Screw Hole? Nie

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás