Menu Hľadať

Súpravy koľajníc s prekríženými valčekmi

Vo výrobe

Tieto súpravy koľajníc s prekríženými valčekmi sú systémy lineárneho pohybu, ktoré poskytujú aplikáciám polohovanie a hladké vedenie. Ich konštrukcia, ktorá pozostáva z dvoch paralelných koľajníc so skríženými valčekovými ložiskami, umožňuje vysoko presný lineárny pohyb a vynikajúcu nosnosť.

Rovnomerne rozkladajú zaťaženie, čo vedie k minimálnemu vychýleniu a veľkej opakovateľnosti, čo umožňuje presné ovládanie pohybu. Vďaka svojmu malému tvaru sú vhodné pre aplikácie, kde je obmedzený priestor alebo sa vyžaduje kompaktný dizajn.

Dodávajú sa v štyroch koľajniciach, každá s dvoma valčekovými klietkami a ôsmimi skrutkami s hlavou. Sú odolné voči korózii a odolávajú teplotám od -40 C do +80 C. Používajú sa v aplikáciách, ako je automobilový priemysel, lekárske vybavenie, obrábacie stroje a obrana.

  • Sú vhodné pre aplikácie, kde je obmedzený priestor alebo sa vyžaduje kompaktný dizajn.
  • Odolávajú teplotám od -40 C do +80 C.
  • Dodávajú sa v štyroch koľajniciach, každá s dvoma valčekovými klietkami a ôsmimi skrutkami s hlavou.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1000

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
73 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Maximálny takt d3 l1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
308.0
M10
400.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
246.0
M6
300.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
254.0
M5
320.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
330.0
M5
400.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
8.0
3.3
18.0
184.0
M4
225.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
80.0
M6
100.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
8.0
3.3
18.0
204.0
M4
250.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
354.0
M5
440.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.4
6.0
2.55
12.0
120.0
M3
150.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
192.0
M5
240.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
8.0
3.3
18.0
104.0
M4
125.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
732.0
M10
900.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.5
22.0
6.8
44.0
394.0
M8
500.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
Požiadajte o dodací termin tu
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
  • z/zo 4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 400.0 M10 28.0 Oceľ

20162412


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    400.0
  • Maximálny takt
    308.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 900.0 M8 22.0 Oceľ

20174064


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    900.0
  • Maximálny takt
    746.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 300.0 M6 15.0 Oceľ

20162276


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    300.0
  • Maximálny takt
    246.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 320.0 M5 11.0 Oceľ

20162191


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    320.0
  • Maximálny takt
    254.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 400.0 M5 11.0 Oceľ

20162214


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    400.0
  • Maximálny takt
    330.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 225.0 M4 8.0 Oceľ

20162139


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    225.0
  • Maximálny takt
    184.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 100.0 M6 15.0 Oceľ

20162238


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    100.0
  • Maximálny takt
    80.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 250.0 M4 8.0 Oceľ

20162146


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    250.0
  • Maximálny takt
    204.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 440.0 M5 11.0 Oceľ

20162450


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    440.0
  • Maximálny takt
    354.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 165.0 M3 6.0 Oceľ

20174033


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    165.0
  • Maximálny takt
    134.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 150.0 M3 6.0 Oceľ

20162047


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    150.0
  • Maximálny takt
    120.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 240.0 M5 11.0 Oceľ

20162184


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    240.0
  • Maximálny takt
    192.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 135.0 M3 6.0 Oceľ

20162030


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    135.0
  • Maximálny takt
    106.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 125.0 M4 8.0 Oceľ

20162092


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    125.0
  • Maximálny takt
    104.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 900.0 M10 28.0 Oceľ

20174101


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    900.0
  • Maximálny takt
    732.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 500.0 M8 22.0 Oceľ

20162375


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    500.0
  • Maximálny takt
    394.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 90.0 M3 6.0 Oceľ

20162009


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    90.0
  • Maximálny takt
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 105.0 M3 6.0 Oceľ

20162016


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    105.0
  • Maximálny takt
    86.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 20.0 M2 4.0 Oceľ

20161897


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    20.0
  • Maximálny takt
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 30.0 M2 4.0 Oceľ

20161903


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    30.0
  • Maximálny takt
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0