Menu Hľadať

Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 20.0 M2 4.0 Oceľ

Táto súprava koľajníc s prekríženými valčekmi je systém lineárneho pohybu, ktorý ponúka ľahké umiestnenie a hladké vedenie. Rozkladá veľké zaťaženie, vhodná pre aplikácie s obmedzeným priestorom. Odolná voči korózii, odoláva teplotám od -40 °C do +80 °C.
Nový kód produktu:

20161897

Starý kód produktu:

20161897

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 20.0
Maximálny takt 13.0
w1 4.0
d1 1.65
d2 3.0
d3 M2
h1 +0|-0.3 8.5
h2 3.9
h3 1.8
l2 10.0
l3 5.0
l4 1.3
w2 1.4
Počet valčekov 5.0
Dyn. load C max. kN 0.63
Static load C0 max. kN 0.72
Hmotnosť kg 0.01
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás