20162047
20162047
Množstvo | Jednotková cena |
---|
l1 | 150.0 |
---|---|
Maximálny takt | 120.0 |
w1 | 6.0 |
d1 | 2.55 |
d2 | 4.4 |
d3 | M3 |
h1 +0|-0.3 | 12.0 |
h2 | 5.5 |
h3 | 2.5 |
l2 | 15.0 |
l3 | 7.5 |
l4 | 1.5 |
w2 | 2.0 |
Počet valčekov | 23.0 |
Dyn. load C max. kN | 6.74 |
Static load C0 max. kN | 6.72 |
Hmotnosť kg | 0.13 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku