20162191
20162191
Množstvo | Jednotková cena |
---|
l1 | 320.0 |
---|---|
Maximálny takt | 254.0 |
w1 | 11.0 |
d1 | 4.3 |
d2 | 7.5 |
d3 | M5 |
h1 +0|-0.3 | 22.0 |
h2 | 10.0 |
h3 | 4.5 |
l2 | 40.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 2.0 |
w2 | 4.1 |
Počet valčekov | 28.0 |
Dyn. load C max. kN | 34.4 |
Static load C0 max. kN | 32.8 |
Hmotnosť kg | 0.95 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku