Menu Hľadať

Súbežné ochranné zátky

Na sklade

Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.

Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.

Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.

  • Súbežný tvar zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zabraňuje kontaminácii, korózii a nečistotám počas skladovania a prepravy.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie, poskytujú elegantný vzhľad.
  • Vhodné pre rôzne aplikácie vrátane automobilového priemyslu, výroby a obchodu.
Materiál: TPE, TPR, TPE/TPV, Polyetylén LD, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Farba: Čierna, Červená, Prírodná, Zelená Skupina SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
490 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba Materiál Smer ťahania d H Typ Kúpiť
0,3361 € - 0,5229 € 150 Na sklade
65.4 mm
Prírodná
Polyetylén LD
59.0 mm
11.0
0,328 € - 0,4592 € 1800 Na sklade
48.9 mm
Prírodná
Polyetylén LD
44.0 mm
10.5
0,1527 € - 0,3208 € 7450 Na sklade
33.3 mm
Prírodná
Polyetylén LD
29.5 mm
10.5
0,0268 € - 0,0564 € 4500 Na sklade
7.4 mm
Prírodná
Polyetylén LD
4.0 mm
5.0
4 - Veľké namáhanie
0,1612 € - 0,3386 € 7000 Na sklade
33.8 mm
Prírodná
Polyetylén LD
30.5 mm
10.0
0,2262 € - 0,4753 € Požiadajte o dodací termin tu
41.0 mm
Prírodná
Polyetylén LD
37.5 mm
10.5
0,5247 € - 1,1021 € 1440 Na sklade
83.0 mm
Prírodná
Polyetylén LD
80.0 mm
9.5
0,0258 € - 0,0541 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
Prírodná
Polyetylén LD
3.0 mm
4.5
0,4541 € - 0,9536 € Požiadajte o dodací termin tu
74.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
68.0 mm
11.0
0,4753 € - 0,9981 € 2600 Na sklade
78.7 mm
Prírodná
Polyetylén LD
72.0 mm
12.0
0,5078 € - 1,0665 € 240 Na sklade
81.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
78.0 mm
10.5
0,5375 € - 1,1288 € 900 Na sklade
89.7 mm
Prírodná
Polyetylén LD
84.5 mm
8.0
0,4582 € - 0,9624 € Požiadajte o dodací termin tu
74.4 mm
Prírodná
Polyetylén LD
69.0 mm
10.5
0,4753 € - 0,9981 € 1170 Na sklade
75.8 mm
Prírodná
Polyetylén LD
73.0 mm
9.5
0,4286 € - 0,9001 € Požiadajte o dodací termin tu
68.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
62.0 mm
11.0
0,4582 € - 0,9624 € 1260 Na sklade
73.1 mm
Prírodná
Polyetylén LD
70.0 mm
11.0
0,2093 € - 0,4396 € 4950 Na sklade
38.8 mm
Prírodná
Polyetylén LD
35.5 mm
10.5
0,307 € - 0,6446 € Požiadajte o dodací termin tu
52.3 mm
Prírodná
Polyetylén LD
48.5 mm
10.5
0,4059 € - 0,8526 € 1230 Na sklade
61.6 mm
Prírodná
Polyetylén LD
55.0 mm
10.0
0,3904 € - 0,8199 € Požiadajte o dodací termin tu
56.3 mm
Prírodná
Polyetylén LD
53.5 mm
9.5
  • z/zo 25
Súbežná ochranná zátka 59.0 mm 65.4 mm 11.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10215517

Cenové rozpätie
0,5229 € - 0,3361 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • D
    65.4 mm
  • d
    59.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 44.0 mm 48.9 mm 10.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215432

Cenové rozpätie
0,4592 € - 0,328 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • D
    48.9 mm
  • d
    44.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 29.5 mm 33.3 mm 10.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215364

Cenové rozpätie
0,3208 € - 0,1527 €

Úroveň zásob
7450 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.3 mm
  • d
    29.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 4.0 mm 7.4 mm 5.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10215333

Cenové rozpätie
0,0564 € - 0,0268 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.4 mm
  • d
    4.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    4 - Veľké namáhanie
Súbežná ochranná zátka 30.5 mm 33.8 mm 10.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10215371

Cenové rozpätie
0,3386 € - 0,1612 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.8 mm
  • d
    30.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 37.5 mm 41.0 mm 10.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215418

Cenové rozpätie
0,4753 € - 0,2262 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    41.0 mm
  • d
    37.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 80.0 mm 83.0 mm 9.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215623

Cenové rozpätie
1,1021 € - 0,5247 €

Úroveň zásob
1440 Na sklade
Atribúty
  • D
    83.0 mm
  • d
    80.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 3.0 mm 6.3 mm 4.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215678

Cenové rozpätie
0,0541 € - 0,0258 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    6.3 mm
  • d
    3.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 68.0 mm 74.5 mm 11.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10215548

Cenové rozpätie
0,9536 € - 0,4541 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    74.5 mm
  • d
    68.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 72.0 mm 78.7 mm 12.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10215586

Cenové rozpätie
0,9981 € - 0,4753 €

Úroveň zásob
2600 Na sklade
Atribúty
  • D
    78.7 mm
  • d
    72.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 78.0 mm 81.5 mm 10.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215609

Cenové rozpätie
1,0665 € - 0,5078 €

Úroveň zásob
240 Na sklade
Atribúty
  • D
    81.5 mm
  • d
    78.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 84.5 mm 89.7 mm 8.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10215647

Cenové rozpätie
1,1288 € - 0,5375 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • D
    89.7 mm
  • d
    84.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 69.0 mm 74.4 mm 10.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215555

Cenové rozpätie
0,9624 € - 0,4582 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    74.4 mm
  • d
    69.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 73.0 mm 75.8 mm 9.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215593

Cenové rozpätie
0,9981 € - 0,4753 €

Úroveň zásob
1170 Na sklade
Atribúty
  • D
    75.8 mm
  • d
    73.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 62.0 mm 68.5 mm 11.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10215524

Cenové rozpätie
0,9001 € - 0,4286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    68.5 mm
  • d
    62.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 70.0 mm 73.1 mm 11.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10215562

Cenové rozpätie
0,9624 € - 0,4582 €

Úroveň zásob
1260 Na sklade
Atribúty
  • D
    73.1 mm
  • d
    70.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 35.5 mm 38.8 mm 10.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215722

Cenové rozpätie
0,4396 € - 0,2093 €

Úroveň zásob
4950 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.8 mm
  • d
    35.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 48.5 mm 52.3 mm 10.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215456

Cenové rozpätie
0,6446 € - 0,307 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    52.3 mm
  • d
    48.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 55.0 mm 61.6 mm 10.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10215500

Cenové rozpätie
0,8526 € - 0,4059 €

Úroveň zásob
1230 Na sklade
Atribúty
  • D
    61.6 mm
  • d
    55.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 53.5 mm 56.3 mm 9.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215494

Cenové rozpätie
0,8199 € - 0,3904 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    56.3 mm
  • d
    53.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790