Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.
Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.
Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.
Materiál: TPE, TPR, TPE/TPV, Polyetylén LD, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Farba: Čierna, Červená, Prírodná, Zelená Skupina SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | Materiál | Smer ťahania | d | H | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3465 € - 0,7277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.976 in
50.2 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
10.6
|
|
||
| 0,3225 € - 0,6773 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.122 in
53.9 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,2093 € - 0,4396 € | 4950 Na sklade |
1.528 in
38.8 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
1.398 in
35.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,2022 € - 0,4247 € | 5400 Na sklade |
1.48 in
37.6 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
1.358 in
34.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,5078 € - 1,0665 € | 240 Na sklade |
3.209 in
81.5 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,307 € - 0,6446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.059 in
52.3 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
1.909 in
48.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,4512 € - 0,9476 € | 1500 Na sklade |
2.874 in
73.0 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
2.638 in
67.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,5375 € - 1,1288 € | 600 Na sklade |
3.386 in
86.0 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,1612 € - 0,3386 € | 7000 Na sklade |
1.331 in
33.8 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,4059 € - 0,8526 € | 430 Na sklade |
2.469 in
62.7 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
11.5
|
|
||
| 0,0258 € - 0,0541 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.248 in
6.3 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.5
|
|
||
| 0,5375 € - 1,1288 € | 900 Na sklade |
3.531 in
89.7 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.327 in
84.5 mm
|
8.0
|
|
||
| 0,3904 € - 0,8199 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.217 in
56.3 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
2.106 in
53.5 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,198 € - 0,4158 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.445 in
36.7 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,4031 € - 0,8466 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.37 in
60.2 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,5884 € - 1,7301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.819 in
97.0 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,215 € - 0,4515 € | 4500 Na sklade |
1.634 in
41.5 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,3361 € - 0,5229 € | 150 Na sklade |
2.575 in
65.4 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
2.323 in
59.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,0268 € - 0,0564 € | 4500 Na sklade |
0.291 in
7.4 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
5.0
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,5969 € - 1,2535 € | 610 Na sklade |
3.878 in
98.5 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
9.0
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku