Menu Hľadať

Súbežné ochranné zátky

Na sklade

Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.

Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.

Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.

  • Súbežný tvar zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zabraňuje kontaminácii, korózii a nečistotám počas skladovania a prepravy.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie, poskytujú elegantný vzhľad.
  • Vhodné pre rôzne aplikácie vrátane automobilového priemyslu, výroby a obchodu.
Materiál: TPE, TPR, TPE/TPV, Polyetylén LD, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Farba: Čierna, Červená, Prírodná, Zelená Skupina SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
490 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba Materiál Smer ťahania d H Typ Kúpiť
0,5375 € - 1,1288 € 810 Na sklade
88.9 mm
Prírodná
Polyetylén LD
86.0 mm
9.5
0,4357 € - 0,9149 € Požiadajte o dodací termin tu
70.2 mm
Prírodná
Polyetylén LD
63.5 mm
10.5
0,2262 € - 0,4753 € Požiadajte o dodací termin tu
42.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
38.5 mm
10.5
0,5375 € - 1,1288 € Požiadajte o dodací termin tu
89.9 mm
Prírodná
Polyetylén LD
87.0 mm
9.5
0,621 € - 1,3041 € 5600 Na sklade
103.7 mm
Prírodná
Polyetylén LD
100.0 mm
10.5
0,1527 € - 0,3208 € 7450 Na sklade
33.3 mm
Prírodná
Polyetylén LD
29.5 mm
10.5
0,2262 € - 0,4753 € Požiadajte o dodací termin tu
43.0 mm
Prírodná
Polyetylén LD
38.0 mm
10.5
0,3098 € - 0,4337 € Požiadajte o dodací termin tu
45.2 mm
Prírodná
Polyetylén LD
41.0 mm
10.5
0,6124 € - 1,2862 € 700 Na sklade
101.6 mm
Prírodná
Polyetylén LD
98.0 mm
10.0
0,3225 € - 0,6773 € 3440 Na sklade
47.3 mm
Prírodná
Polyetylén LD
43.0 mm
10.7
0,58 € - 1,2179 € Požiadajte o dodací termin tu
96.3 mm
Prírodná
Polyetylén LD
93.0 mm
9.5
0,4753 € - 0,9981 € 1170 Na sklade
75.8 mm
Prírodná
Polyetylén LD
73.0 mm
9.5
0,4286 € - 0,9001 € Požiadajte o dodací termin tu
68.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
62.0 mm
11.0
0,4753 € - 0,9981 € 2600 Na sklade
78.7 mm
Prírodná
Polyetylén LD
72.0 mm
12.0
0,5558 € - 1,1674 € 899 Na sklade
93.6 mm
Prírodná
Polyetylén LD
90.0 mm
10.0
0,6054 € - 1,2714 € 625 Na sklade
100.0 mm
Prírodná
Polyetylén LD
97.0 mm
9.5
0,5403 € - 1,1347 € Požiadajte o dodací termin tu
91.4 mm
Prírodná
Polyetylén LD
88.0 mm
9.5
0,5247 € - 1,1021 € 1440 Na sklade
83.0 mm
Prírodná
Polyetylén LD
80.0 mm
9.5
0,0785 € - 0,1099 € Požiadajte o dodací termin tu
36.6 mm
Prírodná
Polyetylén LD
32.0 mm
10.5
0,0797 € - 0,1116 € Požiadajte o dodací termin tu
37.1 mm
Prírodná
Polyetylén LD
33.0 mm
10.5
  • z/zo 25
Súbežná ochranná zátka 86.0 mm 88.9 mm 9.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215838

Cenové rozpätie
1,1288 € - 0,5375 €

Úroveň zásob
810 Na sklade
Atribúty
  • D
    88.9 mm
  • d
    86.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 63.5 mm 70.2 mm 10.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215791

Cenové rozpätie
0,9149 € - 0,4357 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    70.2 mm
  • d
    63.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 38.5 mm 42.5 mm 10.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215739

Cenové rozpätie
0,4753 € - 0,2262 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    42.5 mm
  • d
    38.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 87.0 mm 89.9 mm 9.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215845

Cenové rozpätie
1,1288 € - 0,5375 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    89.9 mm
  • d
    87.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 100.0 mm 103.7 mm 10.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215944

Cenové rozpätie
1,3041 € - 0,621 €

Úroveň zásob
5600 Na sklade
Atribúty
  • D
    103.7 mm
  • d
    100.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 29.5 mm 33.3 mm 10.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215364

Cenové rozpätie
0,3208 € - 0,1527 €

Úroveň zásob
7450 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.3 mm
  • d
    29.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 38.0 mm 43.0 mm 10.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215425

Cenové rozpätie
0,4753 € - 0,2262 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    43.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 41.0 mm 45.2 mm 10.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215241

Cenové rozpätie
0,4337 € - 0,3098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    45.2 mm
  • d
    41.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3923501000
Súbežná ochranná zátka 98.0 mm 101.6 mm 10.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10215920

Cenové rozpätie
1,2862 € - 0,6124 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • D
    101.6 mm
  • d
    98.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 43.0 mm 47.3 mm 10.7 mm Polyetylén LD Prírodná

10216040

Cenové rozpätie
0,6773 € - 0,3225 €

Úroveň zásob
3440 Na sklade
Atribúty
  • D
    47.3 mm
  • d
    43.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 93.0 mm 96.3 mm 9.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215890

Cenové rozpätie
1,2179 € - 0,58 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    96.3 mm
  • d
    93.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 73.0 mm 75.8 mm 9.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215593

Cenové rozpätie
0,9981 € - 0,4753 €

Úroveň zásob
1170 Na sklade
Atribúty
  • D
    75.8 mm
  • d
    73.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 62.0 mm 68.5 mm 11.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10215524

Cenové rozpätie
0,9001 € - 0,4286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    68.5 mm
  • d
    62.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 72.0 mm 78.7 mm 12.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10215586

Cenové rozpätie
0,9981 € - 0,4753 €

Úroveň zásob
2600 Na sklade
Atribúty
  • D
    78.7 mm
  • d
    72.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 90.0 mm 93.6 mm 10.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10215876

Cenové rozpätie
1,1674 € - 0,5558 €

Úroveň zásob
899 Na sklade
Atribúty
  • D
    93.6 mm
  • d
    90.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 97.0 mm 100.0 mm 9.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215913

Cenové rozpätie
1,2714 € - 0,6054 €

Úroveň zásob
625 Na sklade
Atribúty
  • D
    100.0 mm
  • d
    97.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 88.0 mm 91.4 mm 9.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215852

Cenové rozpätie
1,1347 € - 0,5403 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    91.4 mm
  • d
    88.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 80.0 mm 83.0 mm 9.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215623

Cenové rozpätie
1,1021 € - 0,5247 €

Úroveň zásob
1440 Na sklade
Atribúty
  • D
    83.0 mm
  • d
    80.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 32.0 mm 36.6 mm 10.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215685

Cenové rozpätie
0,1099 € - 0,0785 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    36.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Súbežná ochranná zátka 33.0 mm 37.1 mm 10.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215234

Cenové rozpätie
0,1116 € - 0,0797 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    37.1 mm
  • d
    33.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3923501000