Menu Hľadať

Súbežné ochranné zátky

Na sklade

Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.

Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.

Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.

  • Súbežný tvar zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zabraňuje kontaminácii, korózii a nečistotám počas skladovania a prepravy.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie, poskytujú elegantný vzhľad.
  • Vhodné pre rôzne aplikácie vrátane automobilového priemyslu, výroby a obchodu.
Materiál: TPE, TPR, TPE/TPV, Polyetylén LD, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Farba: Čierna, Červená, Prírodná, Zelená Skupina SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
490 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba Materiál Smer ťahania d H Typ Kúpiť
0,0759 € - 0,1059 € 300 Na sklade
16.9 mm
Prírodná
Polyetylén LD
No Tab
13.0 mm
7.7
6 - Otvorené
0,2545 € - 0,4679 € 3930 Na sklade
46.8 mm
Prírodná
Polyetylén LD
No Tab
43.0 mm
4.0
6 - Otvorené
0,088 € - 0,1228 € 32928 Na sklade
23.3 mm
Prírodná
Polyetylén LD
No Tab
19.6 mm
8.3
6 - Otvorené
0,0759 € - 0,1059 € Požiadajte o dodací termin tu
16.4 mm
Prírodná
Polyetylén LD
No Tab
12.5 mm
7.0
6 - Otvorené
0,3114 € - 0,5688 € 5300 Na sklade
53.7 mm
Prírodná
Polyetylén LD
No Tab
46.5 mm
8.5
6 - Otvorené
0,1592 € - 0,2219 € 4500 Na sklade
31.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
No Tab
27.2 mm
8.5
6 - Otvorené
0,0759 € - 0,1059 € 17500 Na sklade
18.4 mm
Prírodná
Polyetylén LD
No Tab
14.5 mm
7.5
6 - Otvorené
0,0961 € - 0,1341 € 8500 Na sklade
25.7 mm
Prírodná
Polyetylén LD
No Tab
21.7 mm
8.5
6 - Otvorené
0,165 € - 0,2289 € 4250 Na sklade
35.8 mm
Prírodná
Polyetylén LD
No Tab
31.8 mm
8.5
6 - Otvorené
0,2573 € - 0,4707 € 1590 Na sklade
52.7 mm
Prírodná
Polyetylén LD
No Tab
40.9 mm
9.6
6 - Otvorené
0,4579 € - 0,7466 € Požiadajte o dodací termin tu
82.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
No Tab
74.3 mm
8.7
6 - Otvorené
0,0913 € - 0,1277 € 7000 Na sklade
24.7 mm
Prírodná
Polyetylén LD
No Tab
20.7 mm
8.5
6 - Otvorené
0,527 € - 0,527 € 1000 Na sklade
85.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
85.5 mm
10
4 - Veľké namáhanie
0,4401 € - 0,4401 € 1900 Na sklade
70.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
70.5 mm
10.5
4 - Veľké namáhanie
0,1043 € - 0,145 € 9000 Na sklade
28.6 mm
Prírodná
Polyetylén LD
No Tab
24.5 mm
8.5
6 - Otvorené
0,165 € - 0,2289 € 250 Na sklade
34.0 mm
Prírodná
Polyetylén LD
No Tab
30.0 mm
8.5
6 - Otvorené
0,1038 € - 0,145 € 13240 Na sklade
28.8 mm
Prírodná
Polyetylén LD
No Tab
25.1 mm
8.5
6 - Otvorené
0,0759 € - 0,0759 € 9000 Na sklade
15.9 mm
Prírodná
Polyetylén LD
No Tab
12.1 mm
7.0
6 - Otvorené
0,0958 € - 0,1336 € Požiadajte o dodací termin tu
26.2 mm
Prírodná
Polyetylén LD
No Tab
22.3 mm
8.5
6 - Otvorené
0,0669 € - 0,0669 € 9000 Na sklade
14.3 mm
Prírodná
Polyetylén LD
No Tab
10.4 mm
6.9
6 - Otvorené
  • z/zo 25
Zátky na konce rúrok 13.0 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

10350294

Cenové rozpätie
0,1059 € - 0,0759 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.9 mm
  • d
    13.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Smer ťahania
    No Tab
Zátky na konce rúrok 43.0 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

10350225

Cenové rozpätie
0,4679 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
3930 Na sklade
Atribúty
  • D
    46.8 mm
  • d
    43.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Smer ťahania
    No Tab
Zátky na konce rúrok 19.6 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

10350133

Cenové rozpätie
0,1228 € - 0,088 €

Úroveň zásob
32928 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.3 mm
  • d
    19.6 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Smer ťahania
    No Tab
Zátky na konce rúrok 12.5 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

10350348

Cenové rozpätie
0,1059 € - 0,0759 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    16.4 mm
  • d
    12.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Smer ťahania
    No Tab
Zátky na konce rúrok 46.5 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

10350119

Cenové rozpätie
0,5688 € - 0,3114 €

Úroveň zásob
5300 Na sklade
Atribúty
  • D
    53.7 mm
  • d
    46.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Smer ťahania
    No Tab
Zátky na konce rúrok 27.2 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

10350126

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.5 mm
  • d
    27.2 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Smer ťahania
    No Tab
Zátky na konce rúrok 14.5 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

10350263

Cenové rozpätie
0,1059 € - 0,0759 €

Úroveň zásob
17500 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.4 mm
  • d
    14.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Smer ťahania
    No Tab
Zátky na konce rúrok 21.7 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

10350249

Cenové rozpätie
0,1341 € - 0,0961 €

Úroveň zásob
8500 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.7 mm
  • d
    21.7 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Smer ťahania
    No Tab
Zátky na konce rúrok 31.8 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

10350393

Cenové rozpätie
0,2289 € - 0,165 €

Úroveň zásob
4250 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Smer ťahania
    No Tab
Zátky na konce rúrok 40.9 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

10350386

Cenové rozpätie
0,4707 € - 0,2573 €

Úroveň zásob
1590 Na sklade
Atribúty
  • D
    52.7 mm
  • d
    40.9 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Smer ťahania
    No Tab
Zátky na konce rúrok 74.3 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

10350423

Cenové rozpätie
0,7466 € - 0,4579 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    82.5 mm
  • d
    74.3 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Smer ťahania
    No Tab
Zátky na konce rúrok 20.7 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

10350270

Cenové rozpätie
0,1277 € - 0,0913 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.7 mm
  • d
    20.7 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Smer ťahania
    No Tab
Súbežná ochranná zátka 85.5 mm 85.5 mm 10 mm Polyetylén LD Prírodná

10215210

Cenové rozpätie
0,527 € - 0,527 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    85.5 mm
  • d
    85.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    4 - Veľké namáhanie
Súbežná ochranná zátka 70.5 mm 70.5 mm 10.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10215173

Cenové rozpätie
0,4401 € - 0,4401 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • D
    70.5 mm
  • d
    70.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    4 - Veľké namáhanie
Zátky na konce rúrok 24.5 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

10350409

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,1043 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.6 mm
  • d
    24.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Smer ťahania
    No Tab
Zátky na konce rúrok 30.0 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

10350188

Cenové rozpätie
0,2289 € - 0,165 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Smer ťahania
    No Tab
Zátky na konce rúrok 25.1 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

10350195

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,1038 €

Úroveň zásob
13240 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.8 mm
  • d
    25.1 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Smer ťahania
    No Tab
Zátky na konce rúrok 12.1 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

10350232

Cenové rozpätie
0,0759 € - 0,0759 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.9 mm
  • d
    12.1 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Smer ťahania
    No Tab
Zátky na konce rúrok 22.3 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

10350140

Cenové rozpätie
0,1336 € - 0,0958 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    26.2 mm
  • d
    22.3 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Smer ťahania
    No Tab
Zátky na konce rúrok 10.4 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

10350324

Cenové rozpätie
0,0669 € - 0,0669 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.3 mm
  • d
    10.4 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Smer ťahania
    No Tab