Menu Hľadať

Závitová vložka M10 Štvorcové 25.4 mm 16 Pochrómované

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural steel material.
Nový kód produktu:

10164044

Starý kód produktu:

PZFS254-16M10

144 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 9,4387 €
250 + 4,6083 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

235,97 €

25 x 9,4387 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Materiál Oceľ
Farba Pochrómované
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás