Štvorcové závitové rúrky chránia pred ostrými hranami a poskytujú estetický vzhľad. Je vybavený zasúvacou konštrukciou, ktorá umožňuje nastavenie nožičiek a koliesok a šetrí čas tým, že odpadá potreba vŕtania.Používajú sa na ochranu pred ostrými hranami rúrok a poskytujú estetickú povrchovú úpravu.Navrhnuté tak, aby bolo možné pridať výškovo nastaviteľné nožičky, kolieska či klzáky.Nástrčná rúrková vložka je vybavená závitom, ktorý umožňuje nastavenie nožičiek a koliesok. Materiál: Oceľ, Tlakovo liata zliatina hliníka, PA, PA6, Polyetylén HD, HIPS, Polyetylén HD s kovovou vložkou, Zliatina hliníka Farba: Pochrómované, Prírodná, Čierna, Šedá Skupina SR: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Gauge | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | AxA | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9465 € - 27,0914 € | 43 Na sklade |
1.5 mm
|
M16
|
Čierna
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,0133 € - 30,1679 € | 945 Na sklade |
2.0 mm
|
M20
|
Čierna
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3714 € - 0,78 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
PA
|
|
||
| 8,1871 € - 9,769 € | 11 Na sklade |
1.5 mm
|
M20
|
Čierna
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7471 € - 1,5688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Čierna
|
PA
|
|
||
| 0,9307 € - 1,9544 € | 100 Na sklade |
|
M10
|
Čierna
|
PA
|
|
||
| 10,1129 € - 30,1679 € | 27 Na sklade |
2.0 mm
|
M12
|
Čierna
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 21,8045 € - 46,7751 € | 27 Na sklade |
2.0 mm
|
M20
|
Čierna
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,0133 € - 30,1679 € | 5 Na sklade |
2.0 mm
|
M12
|
Čierna
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,442 € - 9,0801 € | 240 Na sklade |
2.0 mm
|
M10
|
|
Tlakovo liata zliatina hliníka
|
|
||
| 16,1293 € - 46,2973 € | 3 Na sklade |
1.5 mm
|
M16
|
Čierna
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9899 € - 1,7384 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
HIPS
|
|
||
| 4,2528 € - 7,7958 € | 26 Na sklade |
2.0 mm
|
M10
|
|
Tlakovo liata zliatina hliníka
|
|
||
| 8,4914 € - 30,1679 € | 11 Na sklade |
1.5 mm
|
M20
|
Čierna
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7512 € - 1,5775 € | 706 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD s kovovou vložkou
|
|
||
| 19,8274 € - 46,7751 € | 27 Na sklade |
2.0 mm
|
M16
|
Čierna
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,1129 € - 30,1679 € | 11 Na sklade |
2.0 mm
|
M16
|
Čierna
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,6083 € - 9,4387 € | 144 Na sklade |
|
M10
|
Pochrómované
|
Oceľ
|
|
||
| 17,7224 € - 46,2973 € | 43 Na sklade |
2.0 mm
|
M20
|
Čierna
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,1129 € - 30,1679 € | 10 Na sklade |
1.5 mm
|
M16
|
Čierna
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku