Menu Hľadať

Štvorcové zátky do rúrok

Na sklade

Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.

Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

  • Ukončovací produkt používaný pre štvorcové profily.
  • Vhodné na použitie v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach.
  • Pomáhajú predchádzať poškodeniu podláh a chránia rúrku pred vonkajšími vplyvmi.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, TPE - PIR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
311 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť AxA h Farba Materiál Dokončiť t Typ Kúpiť
0,1754 € - 0,3741 € 11400 Na sklade
40.0 mm
27.0 mm
Biela
LDPE - PIR
Erodované
3.0 mm
1
0,1257 € - 0,1366 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
11.5 mm
Tmavo sivá
LDPE - PIR
Erodované
2.5 mm
1
0,2513 € - 0,5278 € 100 Na sklade
60.0 mm
24.3 mm
Stredne šedá
LDPE - PIR
Erodované
4.0 mm
1
0,0799 € - 0,1041 € 251 Na sklade
16.0 mm
11.5 mm
Biela
LDPE - PIR
Erodované
2.5 mm
1
0,3521 € - 0,7713 € 19 Na sklade
60.0 mm
24.3 mm
Biela
LDPE - PIR
Erodované
4.0 mm
1
0,1891 € - 0,4552 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
11.5 mm
Tmavo sivá
LDPE - PIR
Erodované
3.0 mm
1
0,1032 € - 0,1455 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
11.5 mm
Biela
LDPE - PIR
Erodované
2.5 mm
1
0,0667 € - 0,0849 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
11.5 mm
Biela
LDPE - PIR
Erodované
2.0 mm
1
0,0758 € - 0,113 € 7500 Na sklade
16.0 mm
11.5 mm
Stredne šedá
LDPE - PIR
Erodované
2.5 mm
1
0,8699 € - 1,0468 € Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
14.5 mm
Biela
LDPE - PIR
Erodované
3.0 mm
1
0,0667 € - 0,0849 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
11.5 mm
Biela
LDPE - PIR
Erodované
2.0 mm
1
0,1275 € - 0,1983 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
7.0 mm
Čierna
ABS
Erodované
1.5 mm
2
0,2213 € - 0,3442 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
8.5 mm
Strieborná farba
ABS
Metalická
1.0 mm
2
0,32 € - 0,4978 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
11.0 mm
Čierna
ABS
Erodované
1.5 mm
2
0,3217 € - 0,5005 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
11.0 mm
Čierna
ABS
Erodované
1.2 mm
2
0,2899 € - 0,4511 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
7.0 mm
Strieborná farba
ABS
Metalická
1.5 mm
2
0,3131 € - 0,487 € 450 Na sklade
50.0 mm
11.0 mm
Čierna
ABS
Erodované
2.0 mm
2
0,0891 € - 0,1386 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
7.0 mm
Čierna
ABS
Erodované
1.0 mm
2
0,117 € - 0,182 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
10.0 mm
Čierna
ABS
Erodované
1.2 mm
2
0,0856 € - 0,1332 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
7.0 mm
Čierna
ABS
Erodované
1.5 mm
2
  • z/zo 16
Square Tube Insert 40.0 mm 27.0 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077672

Cenové rozpätie
0,3741 € - 0,1754 €

Úroveň zásob
11400 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077894

Cenové rozpätie
0,1366 € - 0,1257 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10081099

Cenové rozpätie
0,5278 € - 0,2513 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077634

Cenové rozpätie
0,1041 € - 0,0799 €

Úroveň zásob
251 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm White PE

10081075

Cenové rozpätie
0,7713 € - 0,3521 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10080887

Cenové rozpätie
0,4552 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077665

Cenové rozpätie
0,1455 € - 0,1032 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077627

Cenové rozpätie
0,0849 € - 0,0667 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077771

Cenové rozpätie
0,113 € - 0,0758 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080146

Cenové rozpätie
1,0468 € - 0,8699 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077610

Cenové rozpätie
0,0849 € - 0,0667 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599966

Cenové rozpätie
0,1983 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Farba
    Čierna
Square Tube Insert 15.0 mm 1.0 mm Silver ABS

20604134

Cenové rozpätie
0,3442 € - 0,2213 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Farba
    Strieborná farba
Square Tube Insert 50.0 mm 1.5 mm Black ABS

20600020

Cenové rozpätie
0,4978 € - 0,32 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Farba
    Čierna
Square Tube Insert 50.0 mm 1.2 mm Black ABS

20600013

Cenové rozpätie
0,5005 € - 0,3217 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Farba
    Čierna
Square Tube Insert 25.0 mm 1.5 mm Silver ABS

20604141

Cenové rozpätie
0,4511 € - 0,2899 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Farba
    Strieborná farba
Square Tube Insert 50.0 mm 2.0 mm Black ABS

20600037

Cenové rozpätie
0,487 € - 0,3131 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Farba
    Čierna
Square Tube Insert 20.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599911

Cenové rozpätie
0,1386 € - 0,0891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Farba
    Čierna
Square Tube Insert 30.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599997

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,117 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Farba
    Čierna
Square Tube Insert 20.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599935

Cenové rozpätie
0,1332 € - 0,0856 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Farba
    Čierna