Menu Hľadať

Štvorcové zátky do rúrok

Na sklade

Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.

Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

  • Ukončovací produkt používaný pre štvorcové profily.
  • Vhodné na použitie v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach.
  • Pomáhajú predchádzať poškodeniu podláh a chránia rúrku pred vonkajšími vplyvmi.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, TPE - PIR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
311 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť AxA h Farba Materiál Dokončiť t Typ Kúpiť
0,1275 € - 0,1983 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
7.0 mm
Čierna
ABS
Erodované
1.5 mm
2
0,0856 € - 0,1332 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
7.0 mm
Čierna
ABS
Erodované
1.2 mm
2
0,2899 € - 0,4511 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
7.0 mm
Strieborná farba
ABS
Metalická
1.5 mm
2
0,2213 € - 0,3442 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
8.5 mm
Strieborná farba
ABS
Metalická
1.0 mm
2
0,3217 € - 0,5005 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
11.0 mm
Čierna
ABS
Erodované
1.2 mm
2
0,32 € - 0,4978 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
11.0 mm
Čierna
ABS
Erodované
1.5 mm
2
0,1327 € - 0,2064 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
7.0 mm
Čierna
ABS
Erodované
1.0 mm
2
0,0603 € - 0,0938 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
8.5 mm
Čierna
ABS
Erodované
1.2 mm
2
0,1309 € - 0,2037 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
7.0 mm
Čierna
ABS
Erodované
1.2 mm
2
0,0603 € - 0,0938 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
8.5 mm
Čierna
ABS
Erodované
1.5 mm
2
0,0507 € - 0,0789 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
7.0 mm
Čierna
ABS
Erodované
1.2 mm
2
  • z/zo 16
Square Tube Insert 25.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599966

Cenové rozpätie
0,1983 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Farba
    Čierna
Square Tube Insert 20.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599928

Cenové rozpätie
0,1332 € - 0,0856 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Farba
    Čierna
Square Tube Insert 25.0 mm 1.5 mm Silver ABS

20604141

Cenové rozpätie
0,4511 € - 0,2899 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Farba
    Strieborná farba
Square Tube Insert 15.0 mm 1.0 mm Silver ABS

20604134

Cenové rozpätie
0,3442 € - 0,2213 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Farba
    Strieborná farba
Square Tube Insert 50.0 mm 1.2 mm Black ABS

20600013

Cenové rozpätie
0,5005 € - 0,3217 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Farba
    Čierna
Square Tube Insert 50.0 mm 1.5 mm Black ABS

20600020

Cenové rozpätie
0,4978 € - 0,32 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Farba
    Čierna
Square Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599942

Cenové rozpätie
0,2064 € - 0,1327 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Farba
    Čierna
Square Tube Insert 15.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599898

Cenové rozpätie
0,0938 € - 0,0603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Farba
    Čierna
Square Tube Insert 25.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599959

Cenové rozpätie
0,2037 € - 0,1309 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Farba
    Čierna
Square Tube Insert 15.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599904

Cenové rozpätie
0,0938 € - 0,0603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Farba
    Čierna
Square Tube Insert 12.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599874

Cenové rozpätie
0,0789 € - 0,0507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Farba
    Čierna