Menu Hľadať

Štvorcové zátky do rúrok

Na sklade

Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.

Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

  • Ukončovací produkt používaný pre štvorcové profily.
  • Vhodné na použitie v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach.
  • Pomáhajú predchádzať poškodeniu podláh a chránia rúrku pred vonkajšími vplyvmi.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, TPE - PIR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
311 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť AxA h Farba Materiál Dokončiť t Typ Kúpiť
0,5593 € - 1,1078 € 1825 Na sklade
65.0 mm
14.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
3.0 mm
0,1049 € - 0,1322 € 2300 Na sklade
19.0 mm
11.5 mm
Modrá
LDPE - PIR
Erodované
2.5 mm
1
0,7456 € - 1,566 € 1900 Na sklade
60.0 mm
24.3 mm
Čierna
Polyetylén
Erodované
4.0 mm
1
0,1366 € - 0,1693 € 50342 Na sklade
25.0 mm
Modrá
LDPE - PIR
Erodované
2.5 mm
1
0,1961 € - 0,432 € 3000 Na sklade
38.0 mm
14.5 mm
Biela
LDPE - PIR
Erodované
3.0 mm
0,5177 € - 1,1111 € 294 Na sklade
50.0 mm
19.2 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
3.75 mm
1
0,2375 € - 1,3426 € Požiadajte o dodací termin tu
44.4 mm
15.1 mm
Čierna
LDPE - PIR
Leštené
3.0 mm
1
0,0705 € - 0,2073 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén
Erodované
2.0 mm
1
1,7067 € - 3,5842 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
20.5 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
3.5 mm
1
0,0429 € - 0,1063 € 1500 Na sklade
14.0 mm
10.0 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
2.0 mm
2
0,0937 € - 0,1968 € 1575 Na sklade
20.0 mm
16.2 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
2.0 mm
1
0,086 € - 0,1742 € 5000 Na sklade
18.0 mm
16.5 mm
Čierna
LDPE - PIR
Leštené
1.5 mm
1
0,156 € - 0,5597 € Požiadajte o dodací termin tu
28.6 mm
12.4 mm
Biela
LDPE - PIR
Leštené
2.0 mm
1
0,156 € - 0,2876 € Požiadajte o dodací termin tu
28.6 mm
12.4 mm
Čierna
LDPE - PIR
Leštené
2.0 mm
1
0,1032 € - 0,1455 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
11.5 mm
Biela
LDPE - PIR
Erodované
2.5 mm
1
0,0667 € - 0,0849 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
11.5 mm
Biela
LDPE - PIR
Erodované
2.0 mm
1
0,1891 € - 0,4552 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
11.5 mm
Tmavo sivá
LDPE - PIR
Erodované
3.0 mm
1
0,1754 € - 0,3741 € 11400 Na sklade
40.0 mm
27.0 mm
Biela
LDPE - PIR
Erodované
3.0 mm
1
0,0779 € - 0,1137 € 7000 Na sklade
20.0 mm
11.5 mm
Biela
LDPE - PIR
Erodované
2.5 mm
1
0,2513 € - 0,5278 € 100 Na sklade
60.0 mm
24.3 mm
Stredne šedá
LDPE - PIR
Erodované
4.0 mm
1
  • z/zo 16
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079621

Cenové rozpätie
1,1078 € - 0,5593 €

Úroveň zásob
1825 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Blue PE

10081303

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,1049 €

Úroveň zásob
2300 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10081068

Cenové rozpätie
1,566 € - 0,7456 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Blue PE

10081488

Cenové rozpätie
0,1693 € - 0,1366 €

Úroveň zásob
50342 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080139

Cenové rozpätie
0,432 € - 0,1961 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 19.2 mm 3.8 mm 2.3 mm Black PE

10376997

Cenové rozpätie
1,1111 € - 0,5177 €

Úroveň zásob
294 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    19.2 mm
  • h1
    5.6 mm
  • T1
    3.8 mm
  • T2
    2.3 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

10093030

Cenové rozpätie
1,3426 € - 0,2375 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246603

Cenové rozpätie
0,2073 € - 0,0705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 20.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10377031

Cenové rozpätie
3,5842 € - 1,7067 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 14.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246917

Cenové rozpätie
0,1063 € - 0,0429 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    14.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 16.2 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376911

Cenové rozpätie
0,1968 € - 0,0937 €

Úroveň zásob
1575 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    16.2 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 16.5 mm 1.5 mm 1.2 mm Black PE

10082515

Cenové rozpätie
0,1742 € - 0,086 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.2 mm
Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10092972

Cenové rozpätie
0,5597 € - 0,156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    28.6 mm
  • h
    12.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10092965

Cenové rozpätie
0,2876 € - 0,156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    28.6 mm
  • h
    12.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077665

Cenové rozpätie
0,1455 € - 0,1032 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077627

Cenové rozpätie
0,0849 € - 0,0667 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10080887

Cenové rozpätie
0,4552 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 27.0 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077672

Cenové rozpätie
0,3741 € - 0,1754 €

Úroveň zásob
11400 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077641

Cenové rozpätie
0,1137 € - 0,0779 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10081099

Cenové rozpätie
0,5278 € - 0,2513 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm