Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Skupina SR: SR1967
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Špecifikácie | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3247 € - 0,4863 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.6
|
Čierna
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Krížová drážka
|
||
| 0,5442 € - 0,613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.6
|
Prírodná
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Krížová drážka
|
||
| 0,5442 € - 0,613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
Prírodná
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Krížová drážka
|
||
| 8,5954 € - 20,2853 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Svetlohnedá
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Krížová drážka
|
||
| 0,9053 € - 1,0185 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Prírodná
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Krížová drážka
|
||
| 1,455 € - 2,1825 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Čierna
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Krížová drážka
|
||
| 0,5901 € - 0,8851 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Čierna
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Krížová drážka
|
||
| 1,5493 € - 1,7514 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Svetlohnedá
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Krížová drážka
|
||
| 1,428 € - 2,142 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Čierna
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Krížová drážka
|
||
| 2,0342 € - 2,2903 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Krížová drážka
|
||
| 0,9053 € - 1,0185 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Prírodná
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Krížová drážka
|
||
| 0,7126 € - 1,0683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Čierna
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Krížová drážka
|
||
| 4,2976 € - 4,8366 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Svetlohnedá
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Krížová drážka
|
||
| 3,4489 € - 3,8665 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Svetlohnedá
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Krížová drážka
|
||
| 0,5091 € - 0,5091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 2,0339 € - 3,4705 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Opálená (hnedá)
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Krížová drážka
|
||
| 0,3015 € - 0,3015 € | 5500 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
2.232 in
56.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1234 € - 0,1234 € | 1000 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.445 in
11.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,8178 € - 0,8178 € | 200 Na sklade |
M8
|
Čierna
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
1.783 in
45.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0492 € - 0,0492 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.217 in
5.5 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku