Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M5 PPS Svetlohnedá

A standard machine screw with a countersunk head and a crossed drive. Made from UL rated Plastic.
Nový kód produktu:

10343227

Starý kód produktu:

1440092

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 124 4,8366 €
125 - 249 4,5671 €
250 + 4,2976 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

120,92 €

25 x 4,8366 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M5
Farba Svetlohnedá
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Typ skrutky Strojová skrutka
Typ/prevedenie hlavy Zapustená hlava
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Špecifikácie UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Špecifikácie UL94 V-0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás