Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Skupina SR: SR1967
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Špecifikácie | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1522 € - 0,1522 € | 4800 Na sklade |
M3
|
Čierna
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1112 € - 0,1112 € | 9000 Na sklade |
M3
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.169 in
4.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0774 € - 0,0774 € | 21000 Na sklade |
M3
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.327 in
8.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2332 € - 0,2332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,266 € - 0,266 € | 13300 Na sklade |
M4
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2375 € - 0,2375 € | 5500 Na sklade |
M3
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1522 € - 0,1522 € | 21700 Na sklade |
M3
|
Čierna
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.327 in
8.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2517 € - 0,2517 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.287 in
7.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2076 € - 0,2076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0771 € - 0,0771 € | 52000 Na sklade |
M3
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.248 in
6.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1607 € - 0,1607 € | 13800 Na sklade |
M3
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2573 € - 0,2573 € | 11000 Na sklade |
M4
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.366 in
9.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2304 € - 0,2304 € | 3500 Na sklade |
M3
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.406 in
10.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3 x 0.5
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0347 € - 0,0429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5 x 0.45
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.925 in
23.5 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | 66 Na sklade |
M3 x 0.5
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0347 € - 0,0429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5 x 0.6
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.224 in
5.7 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3 x 0.5
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3 x 0.5
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0409 € - 0,0505 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku