10050972
0100190500VR
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 0,2573 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výška hlavy | 2.7 mm |
|---|---|
| Výška hlavy | 0.106 in |
| Dĺžka závitu | 9.3 mm |
| Dĺžka závitu | 0.366 in |
| Veľkosť závitu | M4 |
| Farba | Prírodná |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Typ skrutky | Strojová skrutka |
| Typ/prevedenie hlavy | Zapustená hlava |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Špecifikácie | DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Špecifikácie | DIN 963 |
| Špecifikácie | NF E 25-123 |
| Špecifikácie | ISO 2009 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku