Menu Hľadať

Strojové skrutky – so zapustenou hlavou

Na sklade

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1967

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
491 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Špecifikácie Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,5389 € - 0,8083 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Čierna
UL94 HB
Reny
Krížová drážka
2,0747 € - 2,3307 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Svetlohnedá
UL94 V-0
PPS
Krížová drážka
0,0646 € - 0,0646 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Biela
ISO 2009
Pozinkovaná oceľ
16.0 mm
S drážkou
0,3543 € - 0,5321 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Čierna
UL94 HB
Reny
Krížová drážka
0,5442 € - 0,613 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Prírodná
UL94 HB
Reny
Krížová drážka
0,7126 € - 1,0683 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Čierna
UL94 HB
Reny
Krížová drážka
1,8995 € - 2,142 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
UL94 HB
Reny
Krížová drážka
6,8709 € - 16,2396 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Svetlohnedá
UL94 V-0
PPS
Krížová drážka
6,8709 € - 16,2396 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Svetlohnedá
UL94 V-0
PPS
Krížová drážka
6,0221 € - 6,7631 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Svetlohnedá
UL94 V-0
PPS
Krížová drážka
1,2151 € - 1,3876 € Požiadajte o dodací termin tu
M1.6
Prírodná
UL94 HB
Reny
1.3 mm
Krížová drážka
1,6705 € - 2,5058 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Čierna
UL94 HB
Reny
Krížová drážka
3,0986 € - 3,4892 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Svetlohnedá
UL94 V-0
PPS
Krížová drážka
0,3247 € - 0,4863 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.6
Čierna
UL94 HB
Reny
Krížová drážka
0,5442 € - 0,613 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.6
Prírodná
UL94 HB
Reny
Krížová drážka
1,428 € - 2,142 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Čierna
UL94 HB
Reny
Krížová drážka
1,3876 € - 1,5493 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Svetlohnedá
UL94 V-0
PPS
Krížová drážka
0,4162 € - 0,6237 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Čierna
UL94 HB
Reny
Krížová drážka
0,6304 € - 0,7099 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
UL94 HB
Reny
Krížová drážka
0,784 € - 1,1761 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Čierna
UL94 HB
Reny
Krížová drážka
  • z/zo 25
Skrutka Krížová drážka M4 Reny Čierna

10587782

Cenové rozpätie
0,8083 € - 0,5389 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava
Skrutka Krížová drážka M4 PPS Svetlohnedá

10343159

Cenové rozpätie
2,3307 € - 2,0747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava
Skrutka S drážkou M5 16.0 mm Pozinkovaná oceľ Biela

10646045

Cenové rozpätie
0,0646 € - 0,0646 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Biela
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka Krížová drážka M3 Reny Čierna

10587706

Cenové rozpätie
0,5321 € - 0,3543 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava
Skrutka Krížová drážka M2 Reny Prírodná

10342411

Cenové rozpätie
0,613 € - 0,5442 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava
Skrutka Krížová drážka M5 Reny Čierna

10587836

Cenové rozpätie
1,0683 € - 0,7126 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava
Skrutka Krížová drážka M4 Reny Prírodná

10342626

Cenové rozpätie
2,142 € - 1,8995 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava
Skrutka Krížová drážka M5 PPS Svetlohnedá

10343241

Cenové rozpätie
16,2396 € - 6,8709 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava
Skrutka Krížová drážka M6 PPS Svetlohnedá

10343272

Cenové rozpätie
16,2396 € - 6,8709 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava
Skrutka Krížová drážka M6 PPS Svetlohnedá

10343265

Cenové rozpätie
6,7631 € - 6,0221 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava
Skrutka Krížová drážka M1.6 1.3 mm Reny Prírodná

10342145

Cenové rozpätie
1,3876 € - 1,2151 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Dĺžka závitu
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M1.6
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
Skrutka Krížová drážka M6 Reny Čierna

10587911

Cenové rozpätie
2,5058 € - 1,6705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava
Skrutka Krížová drážka M5 PPS Svetlohnedá

10343203

Cenové rozpätie
3,4892 € - 3,0986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava
Skrutka Krížová drážka M2.6 Reny Čierna

10587638

Cenové rozpätie
0,4863 € - 0,3247 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M2.6
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava
Skrutka Krížová drážka M2.6 Reny Prírodná

10342442

Cenové rozpätie
0,613 € - 0,5442 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M2.6
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava
Skrutka Krížová drážka M6 Reny Čierna

10587898

Cenové rozpätie
2,142 € - 1,428 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava
Skrutka Krížová drážka M3 PPS Svetlohnedá

10343074

Cenové rozpätie
1,5493 € - 1,3876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava
Skrutka Krížová drážka M4 Reny Čierna

10587768

Cenové rozpätie
0,6237 € - 0,4162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava
Skrutka Krížová drážka M4 Reny Prírodná

10342565

Cenové rozpätie
0,7099 € - 0,6304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava
Skrutka Krížová drážka M4 Reny Čierna

10587805

Cenové rozpätie
1,1761 € - 0,784 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava