These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1246 € - 0,1246 € | 800 Na sklade |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0693 € - 0,0693 € | 21500 Na sklade |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1479 € - 0,1479 € | 8000 Na sklade |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0882 € - 0,0882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2219 € - 0,2219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,162 € - 0,162 € | 11700 Na sklade |
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,4323 € - 0,4323 € | 9300 Na sklade |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,4323 € - 0,4323 € | 50 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0484 € - 0,0484 € | 7000 Na sklade |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1464 € - 0,1464 € | 18400 Na sklade |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,043 € - 0,043 € | 29340 Na sklade |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1464 € - 0,1464 € | 700 Na sklade |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1464 € - 0,1464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0671 € - 0,0671 € | 23469 Na sklade |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,6287 € - 0,6287 € | 200 Na sklade |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 1,5788 € - 1,5788 € | 10100 Na sklade |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1374 € - 0,1374 € | 9000 Na sklade |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,256 € - 0,3185 € | 22900 Na sklade |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,4978 € - 0,4978 € | 4100 Na sklade |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1349 € - 0,1349 € | 18000 Na sklade |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku