Menu Hľadať

Strojové skrutky s valcovou hlavou s drážkou

Na sklade

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
333 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,1072 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
S drážkou
0,1123 € - 0,155 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
20.0 mm
S drážkou
0,1135 € - 0,1564 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
20.0 mm
S drážkou
0,1749 € - 0,2417 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
20.0 mm
S drážkou
0,0569 € - 0,0703 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
35.0 mm
S drážkou
0,0557 € - 0,0687 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
25.0 mm
S drážkou
0,0759 € - 0,0937 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
12.0 mm
S drážkou
0,0357 € - 0,0441 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
16.0 mm
S drážkou
0,0368 € - 0,0455 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
16.0 mm
S drážkou
0,1834 € - 0,2264 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
10.0 mm
S drážkou
0,0327 € - 0,0404 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
4.0 mm
S drážkou
0,1921 € - 0,2372 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
35.0 mm
S drážkou
0,1607 € - 0,1607 € 1900 Na sklade
M6
8.0 mm
S drážkou
  • z/zo 17
Skrutka S drážkou M3 6.0 mm Polyamid Čierna

10400876

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M3 20.0 mm Polyamid Čierna

10400968

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1123 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M4 20.0 mm Polyamid Čierna

10401101

Cenové rozpätie
0,1564 € - 0,1135 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M5 20.0 mm Polyamid Čierna

10401224

Cenové rozpätie
0,2417 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M5 x 0.8 35.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398531

Cenové rozpätie
0,0703 € - 0,0569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 x 0.8 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398517

Cenové rozpätie
0,0687 € - 0,0557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399064

Cenové rozpätie
0,0937 € - 0,0759 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3.5 x 0.6 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397534

Cenové rozpätie
0,0441 € - 0,0357 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4 x 0.7 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397954

Cenové rozpätie
0,0455 € - 0,0368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 x 1.25 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399774

Cenové rozpätie
0,2264 € - 0,1834 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 x 0.5 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10396902

Cenové rozpätie
0,0404 € - 0,0327 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 x 1.25 35.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399798

Cenové rozpätie
0,2372 € - 0,1921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 8.0 mm PP Prírodná

10039083

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná