10399798
50M080125D035
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,2372 € |
| 2500 - 9999 | 0,2135 € |
| 10000 + | 0,1921 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 13.0 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.512 in |
| Výška hlavy | 5.0 mm |
| Výška hlavy | 0.197 in |
| Dĺžka závitu | 1.378 in |
| Dĺžka závitu | 35.0 mm |
| Veľkosť závitu | M8 x 1.25 |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Typ skrutky | Strojová skrutka |
| Normy | REACH, RoHS, UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku