Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M6 8.0 mm PP Prírodná

Nový kód produktu:

10039083

Starý kód produktu:

0010410300VR

2900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,1607 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

16,07 €

100 x 0,1607 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 3.9 mm
Dĺžka závitu 8.0 mm
Veľkosť závitu M6
Farba Prírodná
Materiál PP
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Normy RoHS, DIN, ISO
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás