Menu Hľadať

Strojové skrutky s valcovou hlavou s drážkou

Na sklade

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
333 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,1387 € - 0,1387 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
30.0 mm
S drážkou
0,4551 € - 0,4551 € 200 Na sklade
M10
40.0 mm
S drážkou
0,1536 € - 0,1536 € 25900 Na sklade
M4
20.0 mm
S drážkou
0,1205 € - 0,1479 € 100 Na sklade
M4
16.0 mm
S drážkou
0,0545 € - 0,0545 € 7000 Na sklade
M4
20.0 mm
S drážkou
0,1116 € - 0,1116 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
10.0 mm
S drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
M2
5.0 mm
S drážkou
0,2503 € - 0,2503 € 3800 Na sklade
M4
16.0 mm
S drážkou
0,2645 € - 0,2645 € 16000 Na sklade
M4
20.0 mm
S drážkou
0,2062 € - 0,2062 € 4400 Na sklade
M10
20.0 mm
S drážkou
0,0449 € - 0,0449 € 22800 Na sklade
M2.5
16.0 mm
S drážkou
0,0968 € - 0,0968 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
25.0 mm
S drážkou
0,4565 € - 0,4565 € 50 Na sklade
M10
70.0 mm
S drážkou
0,4835 € - 0,4835 € 314 Na sklade
M12
50.0 mm
S drážkou
0,1006 € - 0,1006 € 6190 Na sklade
M3
5.0 mm
S drážkou
0,061 € - 0,061 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
16.0 mm
S drážkou
0,0727 € - 0,0727 € 9350 Na sklade
M4
20.0 mm
S drážkou
0,3541 € - 0,3541 € 4600 Na sklade
M4
30.0 mm
S drážkou
0,475 € - 0,475 € 3000 Na sklade
M10
40.0 mm
S drážkou
0,4281 € - 0,4281 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
40.0 mm
S drážkou
  • z/zo 17
Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 30.0 mm PP Prírodná

10038734

Cenové rozpätie
0,1387 € - 0,1387 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M10 40.0 mm Polyamid Prírodná

10039618

Cenové rozpätie
0,4551 € - 0,4551 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4 20.0 mm Polyamid Čierna

10038673

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
25900 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M4 16.0 mm Polyamid Čierna

10038635

Cenové rozpätie
0,1479 € - 0,1205 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M4 20.0 mm Polyamid Prírodná

10038666

Cenové rozpätie
0,0545 € - 0,0545 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2.5 10.0 mm Polyamid Prírodná

10039731

Cenové rozpätie
0,1116 € - 0,1116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2 5.0 mm Polyamid Prírodná

10038307


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 16.0 mm PVDF Prírodná

10038659

Cenové rozpätie
0,2503 € - 0,2503 €

Úroveň zásob
3800 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 20.0 mm PVDF Prírodná

10038697

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,2645 €

Úroveň zásob
16000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M10x1.5 mm 20.0 mm PP Prírodná

10039595

Cenové rozpätie
0,2062 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
4400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2.5 16.0 mm Polyamid Prírodná

10039694

Cenové rozpätie
0,0449 € - 0,0449 €

Úroveň zásob
22800 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4 25.0 mm Polyamid Prírodná

10038703

Cenové rozpätie
0,0968 € - 0,0968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M10 70.0 mm Polyamid Prírodná

10039656

Cenové rozpätie
0,4565 € - 0,4565 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M12 50.0 mm Polyamid Prírodná

10039670

Cenové rozpätie
0,4835 € - 0,4835 €

Úroveň zásob
314 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 5.0 mm Polyamid Prírodná

10039717

Cenové rozpätie
0,1006 € - 0,1006 €

Úroveň zásob
6190 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 16.0 mm PP Prírodná

10038642

Cenové rozpätie
0,061 € - 0,061 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 20.0 mm PP Prírodná

10038680

Cenové rozpätie
0,0727 € - 0,0727 €

Úroveň zásob
9350 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF Prírodná

10038741

Cenové rozpätie
0,3541 € - 0,3541 €

Úroveň zásob
4600 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M10x1.5 mm 40.0 mm PP Prírodná

10039625

Cenové rozpätie
0,475 € - 0,475 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M12 40.0 mm Polyamid Prírodná

10039663

Cenové rozpätie
0,4281 € - 0,4281 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Prírodná