Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF Prírodná

Nový kód produktu:

10038741

Starý kód produktu:

0010240500VR

12100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,3541 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

35,41 €

100 x 0,3541 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 2.6 mm
Dĺžka závitu 30.0 mm
Veľkosť závitu M4
Farba Prírodná
Materiál PVDF
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Normy RoHS, DIN, ISO
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás