These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1205 € - 0,1479 € | 100 Na sklade |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1116 € - 0,1116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0968 € - 0,0968 € | 16600 Na sklade |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,475 € - 0,475 € | 1700 Na sklade |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2048 € - 0,2048 € | 7069 Na sklade |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,4281 € - 0,4281 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,4309 € - 0,4309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0763 € - 0,0763 € | 27760 Na sklade |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1234 € - 0,1234 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0727 € - 0,0727 € | 9550 Na sklade |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,061 € - 0,061 € | 10800 Na sklade |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0545 € - 0,0545 € | 7000 Na sklade |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,3541 € - 0,3541 € | 12100 Na sklade |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
S drážkou
|
|||
| 0,1006 € - 0,1006 € | 6190 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2062 € - 0,2062 € | 4200 Na sklade |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,5688 € - 0,5688 € | 3500 Na sklade |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,4835 € - 0,4835 € | 314 Na sklade |
M12
|
1.969 in
50.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2503 € - 0,2503 € | 2300 Na sklade |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2645 € - 0,2645 € | 15800 Na sklade |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku