Menu Hľadať

Strojové skrutky - nízkoprofilová hlava

Na sklade

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
133 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer Torx Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
2,9774 € - 3,3546 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M4
12.0 mm
Hviezdicová drážka
3,1525 € - 3,5431 € Požiadajte o dodací termin tu
TX15
M5
12.0 mm
Hviezdicová drážka
3,4892 € - 3,9339 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M6
12.0 mm
Hviezdicová drážka
2,8022 € - 3,1525 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M4
8.0 mm
Hviezdicová drážka
2,9774 € - 3,3546 € Požiadajte o dodací termin tu
TX15
M5
8.0 mm
Hviezdicová drážka
9,7135 € - 10,926 € Požiadajte o dodací termin tu
TX15
M5
16.0 mm
Hviezdicová drážka
13,0008 € - 14,6309 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M6
12.0 mm
Hviezdicová drážka
24,7487 € - 27,8338 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M6
30.0 mm
Hviezdicová drážka
2,2903 € - 2,5732 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M3
10.0 mm
Hviezdicová drážka
2,2903 € - 2,5732 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M4
6.0 mm
Hviezdicová drážka
3,6375 € - 4,0821 € Požiadajte o dodací termin tu
TX30
M6
20.0 mm
Hviezdicová drážka
2,2903 € - 2,5732 € Požiadajte o dodací termin tu
TX8
M3
6.0 mm
Hviezdicová drážka
2,8022 € - 3,1525 € Požiadajte o dodací termin tu
TX8
M3
16.0 mm
Hviezdicová drážka
3,1525 € - 3,5431 € 25 Na sklade
TX15
M5
16.0 mm
Hviezdicová drážka
2,654 € - 2,9908 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M3
6.0 mm
Hviezdicová drážka
2,8022 € - 3,1525 € Požiadajte o dodací termin tu
TX30
M6
10.0 mm
Hviezdicová drážka
3,9743 € - 4,4727 € Požiadajte o dodací termin tu
TX30
M6
25.0 mm
Hviezdicová drážka
2,4654 € - 2,7752 € Požiadajte o dodací termin tu
TX8
M3
8.0 mm
Hviezdicová drážka
2,9774 € - 3,3546 € Požiadajte o dodací termin tu
TX8
M3
20.0 mm
Hviezdicová drážka
3,1525 € - 3,5431 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M4
16.0 mm
Hviezdicová drážka
  • z/zo 7
Skrutka Hviezdicová drážka M4 12.0 mm Reny Čierna

10345610

Cenové rozpätie
3,3546 € - 2,9774 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Reny
Skrutka Hviezdicová drážka M5 12.0 mm Reny Čierna

10345672

Cenové rozpätie
3,5431 € - 3,1525 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Reny
Skrutka Hviezdicová drážka M6 12.0 mm Reny Čierna

10345733

Cenové rozpätie
3,9339 € - 3,4892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Reny
Skrutka Hviezdicová drážka M4 8.0 mm Reny Čierna

10345597

Cenové rozpätie
3,1525 € - 2,8022 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Reny
Skrutka Hviezdicová drážka M5 8.0 mm Reny Čierna

10345658

Cenové rozpätie
3,3546 € - 2,9774 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Reny
Skrutka Hviezdicová drážka M5 16.0 mm PPS Svetlohnedá

10344606

Cenové rozpätie
10,926 € - 9,7135 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Materiál
    PPS
Skrutka Hviezdicová drážka M6 12.0 mm PPS Svetlohnedá

10344644

Cenové rozpätie
14,6309 € - 13,0008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Materiál
    PPS
Skrutka Hviezdicová drážka M6 30.0 mm PPS Svetlohnedá

10344682

Cenové rozpätie
27,8338 € - 24,7487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Materiál
    PPS
Skrutka Hviezdicová drážka M3 10.0 mm Reny Čierna

10345276

Cenové rozpätie
2,5732 € - 2,2903 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Reny
Skrutka Hviezdicová drážka M4 6.0 mm Reny Čierna

10345313

Cenové rozpätie
2,5732 € - 2,2903 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M6 20.0 mm Reny Čierna

10345481

Cenové rozpätie
4,0821 € - 3,6375 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Reny
Skrutka Hviezdicová drážka M3 6.0 mm Reny Čierna

10345528

Cenové rozpätie
2,5732 € - 2,2903 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Reny
Skrutka Hviezdicová drážka M3 16.0 mm Reny Čierna

10345566

Cenové rozpätie
3,1525 € - 2,8022 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Reny
Skrutka Hviezdicová drážka M5 16.0 mm Reny Čierna

10345689

Cenové rozpätie
3,5431 € - 3,1525 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Reny
Skrutka Hviezdicová drážka M3 6.0 mm PPS Svetlohnedá

10344163

Cenové rozpätie
2,9908 € - 2,654 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Materiál
    PPS
Skrutka Hviezdicová drážka M6 10.0 mm Reny Čierna

10345450

Cenové rozpätie
3,1525 € - 2,8022 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Reny
Skrutka Hviezdicová drážka M6 25.0 mm Reny Čierna

10345498

Cenové rozpätie
4,4727 € - 3,9743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Reny
Skrutka Hviezdicová drážka M3 8.0 mm Reny Čierna

10345535

Cenové rozpätie
2,7752 € - 2,4654 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Reny
Skrutka Hviezdicová drážka M3 20.0 mm Reny Čierna

10345573

Cenové rozpätie
3,3546 € - 2,9774 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Reny
Skrutka Hviezdicová drážka M4 16.0 mm Reny Čierna

10345627

Cenové rozpätie
3,5431 € - 3,1525 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Reny