Menu Hľadať

Skrutka Hviezdicová drážka M3 6.0 mm PPS Svetlohnedá

Low-head hexalobular screw designed with a countersunk head and a hexagonal socket drive. It is used where space is limited. It is used for furniture assembly and the automotive industry. It has resistance to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS and flame rated UL94 V0.
Nový kód produktu:

10344163

Starý kód produktu:

1440233

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 124 2,9908 €
125 - 249 2,8157 €
250 + 2,654 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

74,77 €

25 x 2,9908 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu 6.0 mm
Výška hlavy 2.4 mm
Priemer hlavy 5.5 mm
Farba Svetlohnedá
Materiál PPS
Typ/prevedenie drážky Hviezdicová drážka
Hlava Low
Maximálna teplota 200 °C
Veľkosť závitu M3
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás