10345672
1440768
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 124 | 3,5431 € |
| 125 - 249 | 3,3411 € |
| 250 + | 3,1525 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka závitu | 12.0 mm |
|---|---|
| Dĺžka závitu | 0.472 in |
| Výška hlavy | 0.059 in |
| Výška hlavy | 1.5 mm |
| Priemer hlavy | 9.0 mm |
| Priemer hlavy | 0.354 in |
| Farba | Čierna |
| Materiál | Reny |
| Typ/prevedenie drážky | Hviezdicová drážka |
| Hlava | Special Low |
| Maximálna teplota | 105 °C |
| Maximálna teplota | 221 °F |
| Veľkosť závitu | M5 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku