10345528
1440753
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 249 | 2,5732 € |
250 - 499 | 2,4384 € |
500 + | 2,2903 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka závitu | 0.236 in |
---|---|
Dĺžka závitu | 6.0 mm |
Výška hlavy | 1.3 mm |
Výška hlavy | 0.051 in |
Priemer hlavy | 6.0 mm |
Priemer hlavy | 0.236 in |
Farba | Čierna |
Materiál | Reny |
Typ/prevedenie drážky | Hviezdicová drážka |
Hlava | Špeciálna nízkoprofilová hlava |
Maximálna teplota | 221 °F |
Maximálna teplota | 105 °C |
Veľkosť závitu | M3 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku