Menu Hľadať

Strmeňové spoje s prídržnými klipmi

Vo výrobe

Tieto oceľové strmeňové spoje s prídržnými klipmi sú typ spojky, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú prichytené na mieste pomocou klipov. Vytvárajú spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi a umožňujú trakčný alebo lineárny tlačný pohyb.

Prídržný klip je spona, ktorá sa uzamkne na mieste okolo základne vidlice, čím bráni náhodnému odpojeniu a vytvára čistú a kompaktnú zostavu. Oceľový materiál zaisťuje dlhú životnosť a schopnosť znášať vysoké sily, ako aj odolnosť proti opotrebovaniu a korózii. V prípade potreby je možné odstránením klipu spoj rozobrať kvôli údržbe. To umožňuje kontrolu, mazanie alebo výmenu komponentov.

Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie, ako aj v odvetviach, ako je stavebníctvo, automobilový priemysel a výroba.

  • Spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi umožňuje trakčný alebo lineárny tlačný pohyb.
  • Oceľový materiál zaisťuje dlhú životnosť a schopnosť znášať vysoké sily, ako aj odolnosť proti opotrebovaniu a korózii.
  • Odstránením prídržného klipu možno spoj demontovať kvôli údržbe, čo umožňuje kontrolu, mazanie alebo výmenu komponentov.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
94 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d3 Veľkosť vidlice Závitová ruka Typ závitu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Kúpiť
25,97 € - 37,10 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
28,99 € - 41,41 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
20.0
12x48
Left Hand
Coarse
12.0
48.0
14,79 € - 21,13 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
7,41 € - 10,58 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
9.0
5x10
Left Hand
Coarse
5.0
12.0
46,74 € - 66,77 € Požiadajte o dodací termin tu
M16x1.5
26.0
16x32
Right Hand
Fine
16.0
32.0
46,74 € - 66,77 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
26.0
16x32
Right Hand
Coarse
16.0
32.0
14,79 € - 21,13 € Požiadajte o dodací termin tu
M10x1.25
18.0
10x20
Left Hand
Fine
10.0
20.0
19,66 € - 28,08 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
18.0
10x40
Left Hand
Coarse
10.0
40.0
11,23 € - 16,04 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
14.0
8x16
Left Hand
Coarse
8.0
16.0
7,39 € - 10,55 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
9.0
5x20
Right Hand
Coarse
5.0
20.0
25,97 € - 37,10 € Požiadajte o dodací termin tu
M12x1.25
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
28,99 € - 41,41 € Požiadajte o dodací termin tu
M12x1.25
20.0
12x48
Right Hand
Fine
12.0
48.0
19,66 € - 28,08 € Požiadajte o dodací termin tu
M10x1.25
18.0
10x40
Right Hand
Fine
10.0
40.0
11,23 € - 16,04 € Požiadajte o dodací termin tu
M8x1
14.0
8x16
Right Hand
Fine
8.0
16.0
8,37 € - 11,95 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
10.0
6x12
Left Hand
Coarse
6.0
12.0
8,37 € - 11,95 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
10.0
6x12
Right Hand
Coarse
6.0
12.0
95,44 € - 136,34 € Požiadajte o dodací termin tu
M20x1.5
34.0
20x40
Left Hand
Fine
20.0
40.0
46,74 € - 66,77 € Požiadajte o dodací termin tu
M16x1.5
26.0
16x32
Left Hand
Fine
16.0
32.0
46,74 € - 66,77 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
26.0
16x32
Left Hand
Coarse
16.0
32.0
7,39 € - 10,55 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
9.0
5x20
Left Hand
Coarse
5.0
20.0
  • z/zo 5
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M12 12x24 24.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759902

Cenové rozpätie
37,10 € - 25,97 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x24
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M12 12x48 48.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760120

Cenové rozpätie
41,41 € - 28,99 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x48
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M10 10x20 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759865

Cenové rozpätie
21,13 € - 14,79 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x20
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M5 5x10 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759988

Cenové rozpätie
10,58 € - 7,41 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    5x10
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M16x1.5 16x32 32.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759957

Cenové rozpätie
66,77 € - 46,74 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    16x32
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M16 16x32 32.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759940

Cenové rozpätie
66,77 € - 46,74 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    16x32
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M10x1.25 10x20 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760076

Cenové rozpätie
21,13 € - 14,79 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x20
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M10 10x40 40.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760083

Cenové rozpätie
28,08 € - 19,66 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x40
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M8 8x16 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760021

Cenové rozpätie
16,04 € - 11,23 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x16
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M5 5x20 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759797

Cenové rozpätie
10,55 € - 7,39 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    5x20
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M12x1.25 12x24 24.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759919

Cenové rozpätie
37,10 € - 25,97 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x24
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M12x1.25 12x48 48.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759933

Cenové rozpätie
41,41 € - 28,99 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x48
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M10x1.25 10x40 40.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759896

Cenové rozpätie
28,08 € - 19,66 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x40
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M8x1 8x16 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759834

Cenové rozpätie
16,04 € - 11,23 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x16
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M6 6x12 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760007

Cenové rozpätie
11,95 € - 8,37 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    6x12
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M6 6x12 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759803

Cenové rozpätie
11,95 € - 8,37 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    6x12
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M20x1.5 20x40 40.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760175

Cenové rozpätie
136,34 € - 95,44 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    20x40
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M16x1.5 16x32 32.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760151

Cenové rozpätie
66,77 € - 46,74 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    16x32
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M16 16x32 32.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760144

Cenové rozpätie
66,77 € - 46,74 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    16x32
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M5 5x20 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759995

Cenové rozpätie
10,55 € - 7,39 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    5x20
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0