20760007
20760007
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 11,95 € |
| 50 - 99 | 9,56 € |
| 100 - 199 | 8,96 € |
| 200 + | 8,37 € |
| Veľkosť vidlice | 6x12 |
|---|---|
| Závitová ruka | Left Hand |
| Typ závitu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 6.0 |
| l1 ±0.5 | 12.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 10.0 |
| l2 ±0.5 | 31.0 |
| l3 | 20.0 |
| l4 | 9.0 |
| w1 tol. B13 | 6.0 |
| w2 | 6.0 |
| w3 tol. h11 | 12.0 |
| w4 | 12.0 |
| l5 | 14.0 |
| h1 | 12.0 |
| h2 | 28.0 |
| h3 | 23.0 |
| h4 | 6.0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku