20759797
20759797
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 10,55 € |
| 50 - 99 | 8,44 € |
| 100 - 199 | 7,91 € |
| 200 + | 7,39 € |
| Veľkosť vidlice | 5x20 |
|---|---|
| Závitová ruka | Right Hand |
| Typ závitu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 5.0 |
| l1 ±0.5 | 20.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 9.0 |
| l2 ±0.5 | 36.0 |
| l3 | 30.0 |
| l4 | 7.5 |
| w1 tol. B13 | 5.0 |
| w2 | 5.0 |
| w3 tol. h11 | 10.0 |
| w4 | 10.0 |
| l5 | 12.0 |
| h1 | 20.0 |
| h2 | 33.0 |
| h3 | 29.0 |
| h4 | 4.5 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku