Menu Hľadať

Štandardné šesťhranné matice - plastové

Na sklade

Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.

One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.

  • Material: PC, PA, PP, PVDF, PEEK
  • Colour: Natural, Brown, Black, Light Brown, Clear
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0


Skupina SR: SR1954 ,SR2014

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
84 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Kúpiť
0,192 € - 0,192 € 19500 Na sklade
M5
Prírodná
PP
0,2048 € - 0,2048 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
Prírodná
PP
0,0754 € - 0,0754 € 90000 Na sklade
M5
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0554 € - 0,0554 € 145000 Na sklade
M6
Prírodná
Polyamid 6.6
0,1301 € - 0,1301 € 13100 Na sklade
M5
Čierna
Polyamid 6.6
0,1607 € - 0,1607 € 10500 Na sklade
M6
Čierna
Polyamid 6.6
0,246 € - 0,246 € 9400 Na sklade
M8
Čierna
Polyamid 6.6
0,337 € - 0,337 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
Polyamid 6.6
0,5419 € - 0,5419 € 7722 Na sklade
M12
Čierna
Polyamid 6.6
0,4594 € - 0,4594 € 23000 Na sklade
M16
Prírodná
Polyamid 6.6
0,5362 € - 0,5362 € 1600 Na sklade
M10
Prírodná
PP
0,6485 € - 0,6485 € 3000 Na sklade
M12
Prírodná
PP
0,2844 € - 0,2844 € 5000 Na sklade
M5
Prírodná
PVDF
0,2119 € - 0,2119 € 9500 Na sklade
M12
Prírodná
Polyamid 6.6
0,1578 € - 0,1578 € 107000 Na sklade
M10
Prírodná
Polyamid 6.6
0,7709 € - 0,7709 € 3500 Na sklade
M24
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0879 € - 0,0879 € 2700 Na sklade
M8
Prírodná
Polyamid 6.6
0,3157 € - 0,8721 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
PVDF
0,4479 € - 0,4479 € 4268 Na sklade
M8
Prírodná
PVDF
0,8007 € - 0,8007 € 7300 Na sklade
M10
Prírodná
PVDF
  • z/zo 5
Prírodná PP M5 Štandardné šesťhranné matice

10041444

Cenové rozpätie
0,192 € - 0,192 €

Úroveň zásob
19500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polypropylén
Šesťhranná matica M6 x 1.0 10.0 mm PP Prírodná

10041482

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polypropylén
Šesťhranná matica M5 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10041420

Cenové rozpätie
0,0754 € - 0,0754 €

Úroveň zásob
90000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Šesťhranná matica M6 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10041468

Cenové rozpätie
0,0554 € - 0,0554 €

Úroveň zásob
145000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Šesťhranná matica M5 8.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10041437

Cenové rozpätie
0,1301 € - 0,1301 €

Úroveň zásob
13100 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Šesťhranná matica M6 10.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10041475

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
10500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Šesťhranná matica M8 13.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10041512

Cenové rozpätie
0,246 € - 0,246 €

Úroveň zásob
9400 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Šesťhranná matica M10 17.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10041550

Cenové rozpätie
0,337 € - 0,337 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    17.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Šesťhranná matica M12 18.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10041598

Cenové rozpätie
0,5419 € - 0,5419 €

Úroveň zásob
7722 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    18.0 mm
  • Celková výška
    10.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Šesťhranná matica M16 24.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10041635

Cenové rozpätie
0,4594 € - 0,4594 €

Úroveň zásob
23000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    24.0 mm
  • Celková výška
    14.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Šesťhranná matica M10 17.0 mm PP Prírodná

10041567

Cenové rozpätie
0,5362 € - 0,5362 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    17.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polypropylén
Šesťhranná matica M12 18.0 mm PP Prírodná

10041604

Cenové rozpätie
0,6485 € - 0,6485 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    18.0 mm
  • Celková výška
    10.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polypropylén
Šesťhranná matica M5 8.0 mm PVDF Prírodná

10041451

Cenové rozpätie
0,2844 € - 0,2844 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyvinylidénfluorid
Šesťhranná matica M12 18.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10041581

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
9500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    18.0 mm
  • Celková výška
    10.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Šesťhranná matica M10 17.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10041543

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
107000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    17.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Šesťhranná matica M24 36.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10041673

Cenové rozpätie
0,7709 € - 0,7709 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M24
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    36.0 mm
  • Celková výška
    21.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Šesťhranná matica M8 13.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10041505

Cenové rozpätie
0,0879 € - 0,0879 €

Úroveň zásob
2700 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Šesťhranná matica M6 10.0 mm PVDF Prírodná

10041499

Cenové rozpätie
0,8721 € - 0,3157 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyvinylidénfluorid
Šesťhranná matica M8 13.0 mm PVDF Prírodná

10041536

Cenové rozpätie
0,4479 € - 0,4479 €

Úroveň zásob
4268 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyvinylidénfluorid
Prírodná PVDF M10 Štandardné šesťhranné matice

10041574

Cenové rozpätie
0,8007 € - 0,8007 €

Úroveň zásob
7300 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    17.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyvinylidénfluorid