Menu Hľadať

Štandardné ochranné krytky potrubia

Na sklade

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
283 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vetrací otvor Farba Materiál H Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) d Typ Kúpiť
2,3868 € - 3,7128 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Prírodná
Polyetylén LD
50.0 mm
242.0 mm
3
5,1357 € - 5,7064 € 60 Na sklade
Nie
Čierna
Polyetylén LD
49.5 mm
323.9 mm
3
4,0902 € - 4,5447 € 60 Na sklade
Nie
Prírodná
Polyetylén LD
51.6 mm
273.0 mm
3
4,0942 € - 4,5492 € 1980 Na sklade
Nie
Prírodná
Polyetylén LD
61.0 mm
280.0 mm
3
1,0098 € - 1,5708 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Prírodná
Polyetylén LD
40.0 mm
156.0 mm
3
2,3868 € - 3,7128 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Prírodná
Polyetylén LD
42.0 mm
190.0 mm
3
2,3844 € - 2,6494 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Prírodná
Polyetylén LD
40.3 mm
225.0 mm
3
4,0942 € - 6,3688 € 48 Na sklade
Nie
Prírodná
Polyetylén LD
40.3 mm
250.0 mm
3
2,3868 € - 3,7128 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Prírodná
Polyetylén LD
40.0 mm
232.0 mm
3
2,3868 € - 3,7128 € 180 Na sklade
Nie
Prírodná
Polyetylén LD
40.0 mm
210.0 mm
3
2,3844 € - 2,6494 € 1243 Na sklade
Nie
Prírodná
Polyetylén LD
44.6 mm
219.1 mm
3
2,3868 € - 3,7128 € 126 Na sklade
Nie
Prírodná
Polyetylén LD
50.7 mm
200.0 mm
3
4,0942 € - 4,5492 € 800 Na sklade
Nie
Prírodná
Polyetylén LD
50.0 mm
315.0 mm
3
2,3868 € - 3,7128 € 50 Na sklade
Nie
Prírodná
Polyetylén LD
42.0 mm
193.7 mm
3
0,6373 € - 0,7082 € 10866 Na sklade
Áno
Červená
Polyetylén LD
38.6 mm
DN 110
116.0 mm
4 - Veľké namáhanie
1,6524 € - 2,5704 € 920 Na sklade
Áno
Červená
Polyetylén LD
50.5 mm
DN 180
183.6 mm
4 - Veľké namáhanie
2,3868 € - 3,7128 € 2548 Na sklade
Áno
Červená
Polyetylén LD
50.7 mm
DN 200
200.0 mm
4 - Veľké namáhanie
0,3304 € - 0,514 € Požiadajte o dodací termin tu
Áno
Červená
Polyetylén LD
29.0 mm
DN 75
81.7 mm
4 - Veľké namáhanie
0,7619 € - 1,1852 € 2600 Na sklade
Áno
Červená
Polyetylén LD
39.0 mm
DN 125
130.0 mm
4 - Veľké namáhanie
4,0902 € - 4,5447 € 820 Na sklade
Áno
Červená
Polyetylén LD
61.0 mm
DN 280
288.0 mm
4 - Veľké namáhanie
  • z/zo 15
Štandardná ochranná krytka potrubia 242.0 mm 50.0 mm Prírodná Polyetylén LD

20593858

Cenové rozpätie
3,7128 € - 2,3868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    242.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Prírodná
Štandardná ochranná krytka potrubia 323.9 mm 49.5 mm Čierna Polyetylén LD

20593926

Cenové rozpätie
5,7064 € - 5,1357 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • d
    323.9 mm
  • H
    49.5 mm
  • h
    49.5
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 273.0 mm 51.6 mm Prírodná Polyetylén LD

20593896

Cenové rozpätie
4,5447 € - 4,0902 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • d
    273.0 mm
  • H
    51.6 mm
  • h
    51.6
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Prírodná
Štandardná ochranná krytka potrubia 280.0 mm 61.0 mm Prírodná Polyetylén LD

20593902

Cenové rozpätie
4,5492 € - 4,0942 €

Úroveň zásob
1980 Na sklade
Atribúty
  • d
    280.0 mm
  • H
    61.0 mm
  • h
    61.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Prírodná
Štandardná ochranná krytka potrubia 156.0 mm 40.0 mm Prírodná Polyetylén LD

20593704

Cenové rozpätie
1,5708 € - 1,0098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    156.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Prírodná
Štandardná ochranná krytka potrubia 190.0 mm 42.0 mm Prírodná Polyetylén LD

20593780

Cenové rozpätie
3,7128 € - 2,3868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    190.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Prírodná
Štandardná ochranná krytka potrubia 225.0 mm 40.3 mm Prírodná Polyetylén LD

20593834

Cenové rozpätie
2,6494 € - 2,3844 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    225.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • h
    40.3
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Prírodná
Štandardná ochranná krytka potrubia 250.0 mm 40.3 mm Prírodná Polyetylén LD

20593872

Cenové rozpätie
6,3688 € - 4,0942 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • h
    40.3
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Prírodná
Štandardná ochranná krytka potrubia 232.0 mm 40.0 mm Prírodná Polyetylén LD

20593841

Cenové rozpätie
3,7128 € - 2,3868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    232.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Prírodná
Štandardná ochranná krytka potrubia 210.0 mm 40.0 mm Prírodná Polyetylén LD

20593810

Cenové rozpätie
3,7128 € - 2,3868 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Prírodná
Štandardná ochranná krytka potrubia 219.1 mm 44.6 mm Prírodná Polyetylén LD

20593827

Cenové rozpätie
2,6494 € - 2,3844 €

Úroveň zásob
1243 Na sklade
Atribúty
  • d
    219.1 mm
  • H
    44.6 mm
  • h
    44.6
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Prírodná
Štandardná ochranná krytka potrubia 200.0 mm 50.7 mm Prírodná Polyetylén LD

20593803

Cenové rozpätie
3,7128 € - 2,3868 €

Úroveň zásob
126 Na sklade
Atribúty
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • h
    50.7
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Prírodná
Štandardná ochranná krytka potrubia 315.0 mm 50.0 mm Prírodná Polyetylén LD

20593919

Cenové rozpätie
4,5492 € - 4,0942 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • d
    315.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Prírodná
Štandardná ochranná krytka potrubia 193.7 mm 42.0 mm Prírodná Polyetylén LD

20593797

Cenové rozpätie
3,7128 € - 2,3868 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d
    193.7 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Prírodná
Štandardná ochranná krytka potrubia DN 110 38.6 mm Červená Polyetylén LD

20594817

Cenové rozpätie
0,7082 € - 0,6373 €

Úroveň zásob
10866 Na sklade
Atribúty
  • d
    116.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 110
  • Vetrací otvor
    Áno
  • Farba
    Červená
Štandardná ochranná krytka potrubia DN 180 50.5 mm Červená Polyetylén LD

20594848

Cenové rozpätie
2,5704 € - 1,6524 €

Úroveň zásob
920 Na sklade
Atribúty
  • d
    183.6 mm
  • H
    50.5 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 180
  • Vetrací otvor
    Áno
  • Farba
    Červená
Štandardná ochranná krytka potrubia DN 200 50.7 mm Červená Polyetylén LD

20594855

Cenové rozpätie
3,7128 € - 2,3868 €

Úroveň zásob
2548 Na sklade
Atribúty
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 200
  • Vetrací otvor
    Áno
  • Farba
    Červená
Štandardná ochranná krytka potrubia DN 75 29.0 mm Červená Polyetylén LD

20594794

Cenové rozpätie
0,514 € - 0,3304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    81.7 mm
  • H
    29.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 75
  • Vetrací otvor
    Áno
  • Farba
    Červená
Štandardná ochranná krytka potrubia DN 125 39.0 mm Červená Polyetylén LD

20594824

Cenové rozpätie
1,1852 € - 0,7619 €

Úroveň zásob
2600 Na sklade
Atribúty
  • d
    130.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 125
  • Vetrací otvor
    Áno
  • Farba
    Červená
Štandardná ochranná krytka potrubia 61.0 mm Červená Polyetylén LD

20594879

Cenové rozpätie
4,5447 € - 4,0902 €

Úroveň zásob
820 Na sklade
Atribúty
  • d
    288.0 mm
  • H
    61.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 280
  • Vetrací otvor
    Áno
  • Farba
    Červená