Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 219.1 mm 44.6 mm Prírodná Polyetylén LD

Štandardná ochranná krytka potrubia obopína vonkajší priemer potrubia a zabraňuje vniknutiu cudzích látok počas skladovania a prepravy. Rýchlo a jednoducho sa nasadzuje a odstraňuje pomocou automatizovaného zariadenia alebo rukou. Má vnútorné rebrovanie pre bezpečné uchytenie. Prírodná, vyrobená z LDPE.
Nový kód produktu:

20593827

Starý kód produktu:

20593827

1243 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
45 - 224 2,6494 €
225 + 2,3844 €
Množstvo v balení: 45

Objednávka v násobkoch 45

Celková cena:

119,22 €

45 x 2,6494 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 219.1 mm
H 44.6 mm
h 44.6
Vetrací otvor Nie
Farba Prírodná
Materiál Polyetylén LD
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás