Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia DN 75 29.0 mm Červená Polyetylén LD

Štandardná ochranná krytka potrubia obopína vonkajší priemer potrubia a zabraňuje vniknutiu cudzích látok počas skladovania a prepravy. Rýchlo a jednoducho sa nasadzuje a odstraňuje pomocou automatizovaného zariadenia alebo rukou. Má vnútorné rebrovanie pre bezpečné uchytenie. Červená, vyrobená z LDPE.
Nový kód produktu:

20594794

Starý kód produktu:

20594794

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
60 - 599 0,514 €
600 - 2999 0,3672 €
3000 + 0,3304 €
Množstvo v balení: 600

Objednávka v násobkoch 60

Celková cena:

30,84 €

60 x 0,514 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 81.7 mm
H 29.0 mm
Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) DN 75
Vetrací otvor Áno
Farba Červená
Materiál Polyetylén LD
Typ 4
Normy DIN 75
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás